ORION+ ΠΛΑΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 200X500MM FL325A
EAN
3250610671078
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
29,78 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος200 mm
-
Πλάτος500 mm
Υλικά
-
ΥλικόΑτσάλι