The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Πίνακες και ερμάρια διανομής
    • Ερμάρια διανομής έως 250Α και 630Α
    • orion plus
    • FL501A
    Η ρυθμιζόμενη ράγα FL501A της σειράς orion+ της Hager, πλάτους 500 mm, προσφέρει ασφαλή στήριξη για έως 24 στοιχεία modular συσκευών σε πίνακες διανομής. Η μεταλλική κατασκευή με γαλβάνισμα εν θερμώ εξασφαλίζει υψηλή μηχανική αντοχή και προστασία από διάβρωση, ενώ η συμπαγής σχεδίαση διευκολύνει την οργάνωση και επέκταση του πίνακα.
    EAN
    3250610671856
    Συσκευασία
    1 τμχ
    • orion plus

    ORION+ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΑΓΑ ΠΛ.500MM FL501A FL501A

    Τιμή
    34,70 €
    / τμχ
    34,70 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    ORION+ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΑΓΑ ΠΛ.500MM FL501A

    FL501A

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Διαστάσεις
    • Ύψος
      35 mm
    • Πλάτος
      350 mm
    • Βάθος
      30 mm
    • Μήκος
      350 mm
    Υλικά
    • Υλικό
      Μεταλ­λικό
    • Μεταχεί­ριση
      Γαλβανισμένο hot-dip
    Χωρητικότητα
    • Αριθμός στοι­χείων
      24
    Εξοπλισμός
    • Τύπος ράγας DIN
      Συμμετρικό

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    PEP document en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL501A
    PDF
    RoHS report FL501A
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα FL501A | Hager

      Εικόνα προϊόντος FL501A

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL501A | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL501A

      ORION+ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΡΑΓΑ ΠΛ.500MM

      PDF
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      FL374A - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X800 FL374A
      FL374A
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X800
      Τιμή
      105,73 €
      / τμχ
      105,73 €
      / τμχ
    • 2
      FL381AH - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 800X200 FL381AH
      FL381AH
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 800X200
      Τιμή
      58,30 €
      / τμχ
      58,30 €
      / τμχ
    • 3
      FL380AH - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 600X200 FL380AH
      FL380AH
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H250A 600X200
      Τιμή
      49,98 €
      / τμχ
      49,98 €
      / τμχ
    • 4
      FL362A - ORION+ ΡΑΓΑ & ΜΕΤΩΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑ C 400X150MM
      FL362A
      ORION+ ΡΑΓΑ & ΜΕΤΩΠΗ ΣΥΣΤΗΜΑ C 400X150MM
      Τιμή
      21,55 €
      / τμχ
      21,55 €
      / τμχ
    • 5
      FL373A - ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X600 FL373A
      FL373A
      ORION+ KIT MCCB ΣΥΣΤΗΜΑ C H125/160A 300X600
      Τιμή
      98,50 €
      / τμχ
      98,50 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα