ORION+ ΜΕΤΩΠΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ Y300XΠ500MM FL733E
EAN
3250610672273
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
29,22 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Τεχνικές ιδιότητες
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Υλικά
-
ΥλικόΑκρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Ύψος300 mm
-
Πλάτος500 mm