Η ρυθμιζόμενη μεταλλική πλάτη FL335A της σειράς orion+ της Hager, διαστάσεων 300x500 mm, παρέχει στιβαρή βάση για τοποθέτηση συσκευών, ραγών και εξαρτημάτων σε πίνακες orion+. Η μεταλλική κατασκευή εξασφαλίζει υψηλή αντοχή και αξιοπιστία, ενώ η δυνατότητα ρύθμισης βελτιώνει την οργάνωση χώρου και καλωδίων, ιδανική για κτιριακές και βιομηχανικές εφαρμογές.
EAN
3250610671115
Συσκευασία
1 τμχ
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Ύψος300 mm
-
Πλάτος500 mm
Υλικά
-
ΥλικόΜεταλλικό
-
ΜεταχείρισηSendzimir γαλβανισμένο
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος FL335A
ORION+ ΠΛΑΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 300X500MM
PDF
Περισσότερα τεκμηρίωση