Sockelleistenkanal mit LED Beleuchtung

SL Sockelleistensystem mit durchgängigem Leuchtstreifen

Frontalansicht Hager tehalit Sockelleistensystem in Silber mit LED-Beleuchtung/Band, Geräteträger ohne Einbaugerät

Schnell und leicht zu installieren
ohne Wände aufzustemmen

Der tehalit SL LED ist ein leicht zu montierender Kabelkanal. Beim Renovieren bietet er große Vorteile. Ohne Wände aufzustemmen können Leitungen neu verlegt werden – schnell und kostengünstig. Egal, wie die Wand beschaffen ist, dank der winkelverstellbaren Haubenformteile arbeiten Sie einfacher und schneller. So kaschieren Sie elegant unsaubere Schnitte – und das Ergebnis kann sich sehen lassen!


Beleuchtete Sockelleiste
bringt Licht ins Dunkel

In vielen Firmengebäuden, Seniorenheimen oder Hotels gibt es dunkle Flure. Indirekte Beleuchtung sorgt dafür, dass man sich orientieren kann und setzt die Räume gekonnt in Szene. Das LED-Band des Sockelleistenkanals tehalit SL LED spendet indirektes Licht – mit einem Bewegungsmelder sogar nur dann, wenn es tatsächlich gebraucht wird. Der Bewegungsmelder wird in einem Geräteträger verstaut. Dieser lässt sich an jeder beliebigen Stelle der Sockelleiste aufrasten.

Ob mit oder ohne Bewegungsmelder: Der tehalit SL LED ist sowohl äußerst praktisch als auch sehr dekorativ. Sein hochwertiges Material und die Farben Alu oder Anthrazit überzeugen durch eine moderne und attraktive Optik.


LED Sockelleiste
technisch verbessert

Zwei Transformatoren stehen zur Wahl

Der Standardtransformator (30 W/24 V) versorgt bis zu sechs Meter LED-Band. Unterbringen lässt er sich in einem Geräteträger auf der Sockelleiste. Erhältlich ist auch ein zweiter, 100 W starker Transformator für bis zu 20 m LED-Band. Die Handhabung bei der Montage ist denkbar einfach: Sie trennen das LED-Band an jeder beliebigen Stelle ab, ohne dass Sie es abisolieren müssen.


Die Sockelleistensysteme
tehalit SL

Einfache und flexible Aufputz-Leitungsverlegung

Für Wohn- und Zweck­bau­ten glei­cher­ma­ßen prak­tisch: So­ckel­leis­ten zur Ka­bel­füh­rung gibt es in vie­len ver­schie­de­nen Va­ri­an­ten. Die Ka­nä­le sind in un­ter­schied­li­chen Hö­hen und mit ha­lo­gen­frei­em Kunst­stoff er­hält­lich. Form­tei­le er­leich­tern die Mon­ta­ge auf un­ebe­nen Wän­den und ver­de­cken Schnitt­stel­len. Eine Viel­zahl an De­ko­ren und Far­ben gibt Ih­ren Kun­den freie Hand bei der Raum­ge­stal­tung.

 

Sie ha­ben die Wahl zwi­schen fol­gen­den Ein­sät­zen:

  • Schutzkontaktsteckdosen
  • Fernmeldeanschlüsse
  • Daten- und Antennenanschlüsse
  • Lautsprecheranschlüsse
  • Bewegungsmelder