NH-Sicherungslastschaltleisten fv+

Unsere neue Produktfamilie fv+ ist die optimierte Generation von NH-Sicherungslastschaltleisten für das 185-mm-Sammelschienensystem in Niederspannungsanwendungen. Sie ist in die bauartgeprüften Energieverteilsysteme unimes H und univers N einsetzbar und deckt alle gängigen Baugrößen ab: NH00, NH1, NH2 und NH3, 1-polig und 3-polig schaltbar.

LV8SG00HSTPSUS_0-3_comp_sicherungsschaltleiste_F7_mit_Namen-uwl

Mit dem Plus an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Bedienkomfort.


Für maximale Stabilität und hohe Verfügbarkeit in Ihrer Energieverteilung

Produkteingenschaften der NH- Sicherungsschaltleisten fv+

fv-plus-in-univers-n-ohne-hauben-offen-DE-12-2025-004-por-v2

Parallelgeführte Schaltmechanik

Die Parallelöffnung sorgt für eine kontrollierte Trennung pro Phase und reduziert die Lichtbogenenergie deutlich. Dies erhöht die Betriebssicherheit und verlängert die Lebensdauer der Produkte und der Energieverteilung. Der integrierte Übergreifschutz stellt vollständigen Berührungsschutz sicher. Damit steht die Produktfamilie fv+ für eine durchgängig sicherheitsorientierte Anwendung.

LV8SG1STPSUS-sicherungsentnahmeknopf-por-f7

Berührungslose Sicherungsentnahme

Der Entriegelungsknopf ist außen am Deckel angebracht und ermöglicht einen schnellen, wartungsfreundlichen Einsatz und Austausch der Sicherung. Eine Größenkennzeichnung auf den Knöpfen erleichtert die Orientierung und unterstützt effiziente Abläufe im Servicefall.

LV8SG00HSTPSUS_0-3_comp_sicherungsschaltleiste-por

Schaltdeckel-Stoppmechanismus

Nach dem Öffnen bleibt der Deckel sicher in Position und ist bereit zur kontrollierten Entnahme. Die Ausführung gewährleistet Stabilität und sichere Abläufe auch bei häufigem Einsatz.

fv-plus-in-univers-n-ohne-hauben-geschl-DE-12-2025-003-por

Frontseitige Klarsichtabdeckung

Ermöglicht eine schnelle und übersichtliche Sichtprüfung der Sicherung sowie der Sicherungsgröße. Für die Spannungsprüfung ist ein integriertes Prüfloch für die gängigen Spannungsprüfer am Markt vorgesehen. Zusätzlich kann die Klarsichtabdeckung verriegelt werden.

LV8SG1STPSU_FuseMonitoring-por-f7

Optionale elektronische Sicherungsüberwachung

LED-Indikatoren zeigen den Zustand jeder Phase separat an, NO/NC-Kontakte ermöglichen eine zuverlässige Fernsignalisierung eines Sicherungsausfalls. Eine integrierte Testtaste erleichtert Funktionsprüfungen. Isolationsprüfungen können durchgeführt werden, ohne die Sicherheitsüberwachung trennen zu müssen.

Powerrack_2025_45-por

Verriegelbare Parkposition

Diese Funktion ist bei jeder Baugröße möglich und bietet bei Wartungsarbeiten und Prüfungen der Energieverteilung eine zusätzliche Sicherheit. Der Deckel kann hierzu problemlos umgedreht im Käfig eingesetzt werden. Eine Verriegelung per Vorhängeschloss ist optional frontseitig möglich. Bei 1-poligen Geräten ist jeder einzelne Deckel verriegelbar, bei 3-poligen erfolgt die Verriegelung aller Phasen gemeinsam. Das Zubehör kann direkt im Gerät aufbewahrt werden.

separator_of



Maximal flexibel, einfach zu integrieren

Für höchste Installationsflexibilität und eine einfache Integration in unterschiedliche Anlagenkonzepte bietet die fv+ Familie flexible Anschluss- und Befestigungsmöglichkeiten.


Verschiedene Anschlussklemmen

unterstützen größere Leiterquerschnitte sowie die Verarbeitung von Aluminium- und Kupferleitern.

 

Mehrere Befestigungsarten

per Schrauben, Haken oder Adapter ermöglichen eine anwendungsgerechte Installation.

 

Effiziente Projektabläufe

Vormontierte Komponenten reduzieren den Montageaufwand, minimieren Fehlerquellen und sorgen für eine schnellere Inbetriebnahme.

 

Passende Stromwandler

stehen für alle Anwendungen und Baugrößen im Zubehörportfolio zur Verfügung.

 

NH-Lastschaltleisten – flexibel erweiterbar

Optional mit Messgerät für eine komfortable Energie- und Lastüberwachung.

fv-plus-in-univers-n-mit-hauben-DE-12-2025-002-squ

Hagercad
Planen besser als je zuvor

Planungssoftware für Niederspannungsverteiler

Mehr Planungssicherheit, weniger Zeitaufwand und viel Komfort – das alles und noch mehr bietet Hagercad. Elektrotechniker, Planer und Schaltanlagenbauer, die eine Niederspannungshauptverteilung erstellen, arbeiten mit der Planungssoftware einfacher und effektiver. Und normgerecht.


nh02-leisten-1pol-DE-11-2025-004-lan

Energieverteilsystem unimes H

Mehr Über­sicht für große Aufgaben: Je mehr Energie fließt, desto wich­tiger wird das Thema Sicher­heit. Mit dem Ener­gie­ver­teil­system unimes H bietet Hager die Möglich­keit, bauart­ge­prüfte Nieder­span­nungs­haupt­ver­tei­lungen bis zu 4.000 A flexibel und zuver­lässig zu reali­sieren.

fv-plus-in-univers-n-ohne-hauben-offen-DE-12-2025-004-lan-v2

Verteilersystem univers N

Die univers-Vertei­ler­schränke erfüllen sämt­liche Anfor­de­rungen an zeit­ge­mäße Elek­tro­in­stal­la­tionen in Wohn-, Büro- und Indus­trie­ge­bäuden, von der Unter- bis zur Haupt­ver­tei­lung.