War­tungs­freie Steck­tech­nik
quick­con­nect

Schrägansicht geöffneter Hager ADS960D Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter mit Beispiel Leiteransschluss mittels QuickConnect Technik

Geht schneller, hält besser

„Sicherheit“ wird heute großgeschrieben. „Zeit“ dagegen oft klein. Deshalb hat Hager schon vor Jahren ein Montagesystem entwickelt, das maximalen Schutz mit höchstem Installationskomfort und Arbeitstempo kombiniert: quickconnect. Die innovative Federklemmtechnik ersetzt aufwändiges Schrauben durch einfaches Stecken und macht die Installation nahezu wartungsfrei. Das spart wertvolle Wartungszeit und reduziert die Instandhaltungskosten.


Die Vorteile
im Über­blick:

  • Einfache Eingangsverdrahtung mit Phasenschienen
  • Werkzeuglose Abgangverdrahtung
  • Wartungsfrei dank gleichbleibender Klemmkraft
  • Hoher Berührungsschutz dank isoliertem Aufbau
  • Separate Prüföffnung für den Spannungstest
Icon QC-Symbol.

War­tungs­frei dank
gleich­blei­ben­der Klemm­kraft

Die dauerhaft hohe Klemmkraft, die auch im Laufe der Zeit nicht nachlässt, macht den Modulargeräteeinbau in der Technikzentrale weitgehend wartungsfrei. Im Gegensatz zu Schraubklemmen, die sich z. B. bei Erschütterungen lösen und damit die Sicherheit gefährden können, ist mit quickconnect kein Nachziehen mehr notwendig.

Schrägansicht geöffneter Hager ADS960D Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter mit Blick auf eingesteckte Phasenschiene waagerecht


Werkzeuglose
Abgangsverdrahtung

Dank quickconnect können alle Abgangsdrähte werkzeuglos angeschlossen werden. Flexible Drähte werden ganz einfach ohne Aderendhülsen durch Öffnen der Steckklemme mit einem 2,5-mm-Schraubenzieher eingeführt. Das verhindert das versehentliche Unterklemmen der Leitungsisolierung.

Elektriker verbindet Nullleiter mittels QuickConnect Technik mit N-Kontakt Hager AFS913QC Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
Elektriker löst/entfernt Nullleiter mittels QuickConnect Technik und Schraubendreher von Hager AFS913QC Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter


Einfache
Eingangsverdrahtung

Auch waagerechte Phasenschienen werden nur noch gesteckt. Das erhöht die Anlagensicherheit und die Anlagenverfügbarkeit. Sie sparen dabei bis zu 40% Montagezeit. Die dauerhaft konstante Federkraft macht die Installation zudem komplett wartungsfrei.

Elektriker montiert Hager KDS563A Phasenschiene waagerecht an Gruppe Einbaugeräten

Einstecken

Über die eingangsseitigen Bi-Connect-Klemmen wird die waagerechte Phasenschiene nur noch gesteckt.

Elektriker drückt mit blauem Schraubendreher gegen Befestigungspunkt in Hager Zählerschrank

Lösen

Über den Schieber für die Hutschienenbefestigung am Modulargerät lösen Sie dieses einfach von der DIN-Schiene.

Elektriker montiert Hager ADS916QC Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter (FI-LS-Schalter) an Phasenschiene in Hager Zählerschrank

Entnehmen

Bei geöffnetem Schieber können einzelne Modulargeräte einfach aus dem Phasenschienenverbund entnommen werden.

Elektriker lockert/entfernt mit Schraubendreherwaagerechte Phasenschiene Hager KDS563A

Demontieren

Ein leichte Hebelbewegung mit dem Schraubendreher genügt, um die Phasenschiene zu demontieren.

Illustration der Platzersparnis zwischen Gerätereihen durch Nutzung Hager QuickConnect Technik und senkrechten/waagerechte Phasenschienen

Platz sparen

Die kompakte Bauweise lässt mehr Verdrahtungsraum zwischen den Reihen – z. B. für die Verbindung durch senkrechte Phasenschienen.

separator_of

Hoher Berührungsschutz
dank komplett geschlossener Phasenschiene

Keine Kompromisse bei der Sicherheit: Alle Phasenschienen sind komplett schutzisoliert, um maximale Arbeitssicherheit zu gewährleisten.

Elektriker prüft/misst mit technischem Gerät Berührungsschutz im Hager Zählerschrank

Prüf­öff­nung für den
Span­nungs­test

Nach quickconnect kommt Quick-Check: Separate Prüföffnungen in unseren quickconnect Modulargeräten machen die Spannungsmessung zum Kinderspiel.

hager-spannungspruefer-DE-08-2025_squ

So geht's: quickconnect Stecktechnik


Unsere Favoriten
Produkte mit quick­con­nect Tech­nik:

Frontalansicht Hager ADZ316D Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter (FI/LS-Schalter), Blick auf Anschlüsse und Kippschalter

FI/LS-Schalter 4-polig 6 kA - mit quickbusbar Phasenschienen

Frontalansicht Hager MBS116 Leitungsschutzschalter (LS-Schalter/Sicherungsautomat) 16A, Blick auf Anschlüsse und Kippschalter

Leitungsschutzschalter 1-polig + 3-polig.
6 kA, 6-20 A, Charakteristik B + C

Frontalansicht Hager CDS440D Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter), Blick auf Anschlüsse, Kippschalter und Test-Taster

Fehlerstromschutzschalter 2-polig + 4-polig 30 mA, 25-63 A, Typ A

Frontalansicht Hager ARF916D Brandschutzschalter (AFDD), Schutzeineinrichtung gegen Fehlerlichtbögen in elektrischen Anlagen

Brandschutzschalter AFDD 6 kA