Serie Glas
Vom Bauhaus inspiriert:
Der Glasrahmen steht für Tradition und Eleganz. Für einfaches und dennoch unwiderstehliches Design, das sich sowohl in Altbauten als auch in moderne Wohnumgebungen harmonisch einfügt. Bei der Serie Glas sind die Schaltersockel aus echtem Klarglas gefertigt. Eine Alternative ist die Ausführung mit Klarglas, das auf der Rückseite polarweiß lackiert ist. Mit polarweißen und schwarzen Zentraleinsätzen oder Drehknebeln aus Messing und Chrom entsteht ein Look, der das Gegenteil von alltäglich ist.
Rahmen - Serie Glas
Elegante Glasrahmen, inspiriert von Bauhaus, erhältlich in klarem oder polarweißem Glas.
Steckdosen - Serie Glas
Langlebige Steckdosen mit installationsfreundlichen Details: einfache Klemmbefestigung und Krallenbefestigung, galvanische Trennung zum Schutz vor Spannungsverschleppung, optionaler erhöhter Berührungsschutz und USB-Ladesteckdosen.
Lichtsteuerung - Serie Glas
Ein zusammenhängender Bereich der Lichtsteuerung, in dem Schalter und Funktionsmodule frei kombiniert werden können, um raumspezifische Beleuchtungsszenarien zu schaffen.
Dimmer - Serie Glas
Dreh- und Tastdimmer für eine effiziente Lichtsteuerung, kompatibel mit modernen dimmbaren Verbrauchern.
Jalousiesteuerung - Serie Glas
Jalousie- und Fensterladensteuerung mit Zeitschalter und lichtbasierten Programmen, Unterstützung für Wind- und Regensensorik und eine Sicherheitssperre, die das Schließen bei geöffneter Terrassentür verhindert.
Kommunikationstechnik - Serie Glas
Strukturierte Verkabelung und Multimedia-Lösungen, RJ45, TV/SAT und spezielle Schnittstellen im einheitlichen Design.
Hotelanwendung - Serie Glas
Hotelcard-Schalter: Einschalten beim Betreten, verzögertes Ausschalten nach Entfernen der Karte.
Ergänzungsprodukte - Serie Glas
Zusatzteile wie Blindabdeckungen und Adapter, die die Installation vervollständigen und gleichzeitig ein einheitliches Design erzeugen.