Verteilen
Elektrizität und Daten überall dorthin,
wo man sie braucht
Unsere Lösungen sorgen dafür, dass Datentechnik, Energieanschlüsse sowie veränderte Raumnutzungskonzepte schnell ein- und umgesetzt werden können. Durchdachte Montagevorteile sorgen für hohe Zeitersparnis bei der Planung und Installation, ohne dass Wände aufgestemmt oder Mauern umgesetzt werden müssten.
Und die bewährte Hager-Qualität garantiert lange Lebensdauer über den gesamten Betriebszyklus eines Gebäudes.
Leitungsführung
- tehalit LF als universeller Kabelkanal mit fast 60 verschiednen Abmessungen, viele davon mit Trennwandmöglichkeit und in 11 Farben erhältlich
- tehalit LFR als Rollenkanal, der erst vor Ort zum Kanal geformt wird
- tehalit FB als besonders stabiles System, in dem sich Schalter, Steckdosen und andere Geräte einbauen lassen
- Leitungsführungskanäle auch halogenfrei, besonders UV-beständig oder in Stahlblech erhältlich
- Alle Ausführungen im Komplettsystem mit passenden Eck- und Endstücken

Brüstungskanäle
- Erhältlich in PVC, Kunststoff halogenfrei, Aluminium, Stahlblech
- Durchgängiges 80 mm-Oberteil für das perfekte Miteinander aller Teile
- Gemeinsames Formteilsortiment für einfche Auswahl & sauberes Arbeiten
- Frontrasender, optimierter Geräteeinbau für schnelle Installation
- Konfigurator für einfache Zusammenstellung

Mediensäule
- In 2 Varianten & in 3 Höhen verfügbar
- Über 3.000 Kombinationen möglich
- Einfache Anbindung an Multimedia-Einrichtung
- Kann als Steigschacht zur Leitungsführung verwendet werden
- Modularer Aufbau ermöglicht individuellen Zuschnitt bzw. Ausbaumöglichkeiten
- Geprüfte Qualität
- Konfigurator für einfache Zusammenstellung

Raumlösungen
- Raumlösungen bringen Storm und Daten formschön dorthin, wo sie benötigt werden
- Raumsäulen für die flexible Erschließung großer Räume
- Bodensäulen für fixe Arbeitsplätze - alle Anschlüsse in Griffweite
- Sockelleistenkanal mit dezentem Geräteträger versorgt mit Daten & Strom

Klick. Montiert.
tehalit Geräteeinbau
Aufrasten, klicken, fertig
- Zeitsparender tehalit Geräteeinbau
- Nachinstallation / Erweiterung bei laufendem Betrieb möglich
- Ultraflache Modularblenden
- Hohe Packdichte

Digitale Tools
Praktische Konfiguratoren
Für Mediensäule, Brüstungskanäle und Raumsäulen
- Schnelle Auswahl Ihrer gewünschten Komponenten
- Alles passt: Alle Form- und Zubehörteile passen sicher zueinander
- Stückliste für die einache Bestellung erhalten

Bodeninstallations-systeme
Über Vertriebspartner Burisch
Mit den Bodeninstallationssystemen von Hager realisieren Sie eine flexible elektrotechnische Infrastruktur. Besonders gut geeignet für moderne und offen gestaltete Raumkonzepte.
Die Bodeninstallationssysteme von Hager werden von unserem Vertriebspartner Burisch Elektro Systemtechnik
vertrieben.

Sie haben Fragen?
Unser Ansprechpartner für Projekte hilft Ihnen gerne weiter!
Ihr Partner fürs Projektgeschäft
Hier finden Sie einen Überblick über unser Lösungsangebot.