Automatisch hell:
Präsenz- und Bewegungsmelder
Maximale Sicherheit bei
minimalem Energieverbrauch
Der effiziente Einsatz von Energie ist wichtiger denn je. Die Präsenz- und Bewegungsmelder bieten durch minimalen Standby-Verbrauch eine energieeffiziente Lösung für den Innenbereich. Die Leistung bleibt dabei nicht auf der Strecke: Selbst das kleinste Modell erfasst Bewegungen in einem Durchmesser von 10 Metern.
Alle Anwendungsmöglichkeiten abgedeckt
Ob für Abstellräume, Großraumbüros, Flure oder Lagerhallen - mit unserem Bewegungs- und Präsenzmeldersortiment finden Sie für jeden Anwendungsfall Ihre intelligente Lichtlösung.
Vorteile der
Präsenz- und Bewegungsmelder
Unterschiede zwischen
Bewegungs- und Präsenzmeldern
Wussten Sie schon?
Präsenzmelder arbeiten selbsttätig und sämtliche Einstellungen können am Gerät durchgeführt werden. Das gesamte Sortiment kann mit zwei IR Fernbedienungen eingestellt werden - EE807 für Elektriker und EE808 für Privatkunden. So ist es möglich, entweder die Lichtsteuerung oder zusätzlich auch die Konfiguration ganz komfortabel aus der Distanz vorzunehmen.
-
Einsatzorte, Erfassungsbereiche und praktische Tipps
- Je weniger Bewegungen im überwachten Bereich auftreten werden, desto länger sollte man die Nachlaufzeit wählen. Solange der Präsenzmelder jemanden erfasst, wird die Nachlaufzeit neu gestartet (getriggert).
- Bei Verwendung als Präsenzmelder ist das Gerät so zu montieren, dass Bereiche mit geringer Bewegungsaktivität (Schreibtisch, Sitzgruppe) im inneren Erfassungsbereich liegen.
- Störquellen im Erfassungsbereich sind zu vermeiden. Störquellen wie z. B. Heizkörper, Lüftungs- oder Klimaanlagen und abkühlende Leuchtmittel können zu ungewollten Schaltungen führen.
- Mit steigender Montagehöhe wird die Reichweite größer, die Empfindlichkeit jedoch geringer, da die einzelnen Segmente im Erfassungsbereich weiter auseinander liegen.
- Richten Sie den Sensor nicht auf die Sonne oder auf andere Wärmequellen, da er so nicht richtig schalten kann und Fehlfunktionen auftreten können.
- Optimal für die Auslösung ist eine Bewegung quer zum Melder. Bei frontalem Annähern ist die Reichweite deutlich geringer, da der Melder so Temperaturveränderungen schlechter erkennen kann.
- Jahreszeitlich bedingte Schwankungen der Umgebungstemperatur und wetterbedingte Umgebungseinflüsse können die Reichweite verändern.
Einfach anbringen - auch in großen Höhen
Außenbewegungsmelder Basic & Komfort
Zertifiziert nach Schutzklasse IP55

Da geht ein Licht auf
LED-Strahler
Mit einer Strahlkraft von 700-3000 Lumen

Downloads
- PDF451 KB