Das digitale
Klassenzimmer

Moderne Lehr- und Lernkonzepte brauchen eine passende elektrotechnische Infrastruktur. Hager bietet Ihnen die richtigen Komponenten, um Unterrichtsräume für digitales und vernetztes Arbeiten auszustatten.

 

Pädagoge lehrt Kinder über erneuerbare Energien mit Miniatur-Windturbinen im Klassenzimmer



Gestalten Sie den
Klassenraum der Zukunft

Bedarfsgerecht und individuell: verbinden Sie modernste elektrische Infrastruktur mit smarten Anwendungen.

  1. Die Mediensäule ist Herzstück und Schaltzentrale des digitalen Klassenzimmers – individuell bestückt, flexibel erweiterbar.
  2. Die Bodenanschlusssäule stellt an Lehrerpult und Schülertischen leistungsfähige Daten- und Stromanschlüsse zur Verfügung.
  3. Das harmonisch integrierte Brüstungskanalsystem bietet praktische Lademöglichkeiten für mobile Geräte – direkt an der Wand. 


Gemeinsam den Lernalltag
der Zukunft gestalten

Mit smarten Medienkonzepten und moderner Infrastruktur

Die zukunftssichere Ausstattung digitaler Klassenzimmer erfordert eine durchdachte Infrastruktur, flexibel erweiterbare Systemlösungen sowie eine enge Abstimmung aller Beteiligten. Gestalten Sie Klassenräume mit den smarten Lösungen von Hager und profitieren Sie von einem stabilen Netzwerk, ausreichend Anschlüssen für alle Endgeräte und einer bequeme Ansteuerung der gesamten Raumtechnik – von Licht über Bild bis Ton.


Die Mediensäule:
Herz des digitalen Klassenzimmers

Als Schalt- und Versorgungszentrale für Beleuchtung, Beschattung, Strom, Daten und Sound ermöglicht die Mediensäule die nahtlose Einbindung digitaler Medien in der Schule. Anzahl und Anordnung der Elemente lassen sich individuell und bedarfsgerecht konfigurieren – von Schaltern, Steck- und Netzwerkdosen über USB-Anschlüsse, Unterverteilung und Lautsprechersystem bis zur analogen Uhr.



Die Vorteile
der Mediensäule

In der Mediensäule läuft die gesamte elektrotechnische Infrastruktur des Raums zusammen. Das Herzstück des digitalen Klassenzimmers ist individuell anpassbar und flexibel erweiterbar.

ic_approval_lan

Praktisch

Die Steuerung erfolgt an der Mediensäule selbst oder über die Bodenanschlusssäule am Lehrerpult.

ic_world_lan

Zukunftssicher

Egal was die Zukunft bringt, die Mediensäule passt sich an Ihre Anforderungen an.

ic_add_function_lan

Kompakt

Die Mediensäule umfasst die gesamte elektrotechnische Installation eines Unterrichtsraumes.

ic_safety_lan

Sicher

Abschließbare Fächer schützen vor unbefugtem Zugriff.

separator_of


Für die Zukunft gerüstet:
tehalit BRN65

Unsere modernen Brüstungskanalsysteme fügen sich nahtlos in Design und Infrastruktur moderner Klassenzimmer ein. Das dezente BRN65-Kanalsystem erlaubt die bedarfsgerechte Versorgung von Schülerplätzen und Lehrerpulten mit Strom und Daten. Abnehmbare Seitenoberteile erlauben eine einfache Nachrüstung - sogar im laufendem Betrieb! So ist das Klassenzimmer auch für zukünftige Anforderungen gerüstet.

Blick in Vorlesungsraum mit Personen, unterhalb der Tische ist ein Hager tehalit Brüstungskanal in Blau zu sehen

Bodenanschlusssäule
tehalit.DAP

Energie-, Daten- und Multimediaanschlüsse im direkten Zugriff. Die Bodenanschlusssäule kann individuell bestückt direkt neben dem Lehrerpult platziert werden. So vermeiden Sie Stolperfallen zwischen Pult und Tafel und können auf zusätzliche Verlängerungskabel verzichten. Die Bodenanschlusssäulen eignen sich auch, um Schülerinnen und Schüler mit Strom- und Netzwerkanschlüssen mitten im Raum zu versorgen. Egal, wie die Tische z.B. für Gruppenarbeiten platziert werden.

Beispiel Installation Standsäule für Arbeitsplatzanschluss neben Schreibtisch, Frontalansicht mit Steckdosen, Netzwerkdose und Multimediaanschlüssen

Noch Fragen?

Wir unterstützen Sie gerne bei der Planung und Umsetzung Ihrer Projekte.