Erneuerbare Energiequellen sichern nutzen
AC-Sammlerverteiler für PV-Anlagen
Mit dem anschlussfertigen AC-Sammelverteiler sammeln Sie einfach AC-Ströme von PV-Anlagen und verteilen sie sicher.
Einfach sammeln,
sicher verteilen
Um erneuerbare Energien - wie zum Beispiel den Solarstrom von PV-Anlagen - sicher nutzen zu können, müssen die AC-Ströme verschiedener Wechselrichter zuerst gesammelt werden, um sie anschließend sicher verteilen zu können. Dabei kann es zu hohen Stromlasten kommen, die sicher geleitet und im Notfall zuverlässig abgeschaltet werden müssen. Unser neuer anschlussfertiger AC-Sammlerverteiler mit seinen bewährten Hager Montagevorteilen ermöglicht Ihnen eine sichere und einfache Installation und Inbetriebnahme.
Alle Vorteile
auf einen Blick
Montieren, anschließen und fertig - Der Strom kann fließen!
- Anschlussfertiger Komplettverteiler
- Großzügiger Anschlussraum
für erleichterten Kabelanschluss - Vielseitiger Einsatzbereich -
für PV-Anlagen von 42 bis max. 110kVA - Inkl. vorparametriertem NA-Schutz,
Zulassung gemäß regionaler TAEV-Bestimmungen - FRT-fähig dank integriertem USV-Puffermodul
- Ausführung & Konformität gemäß
OVE EN IEC 61439-1, -2

Einsatzgebiete
Eignet sich für PV-Anlagen von 42 bis max. 110kVA (entspricht TOR Erzeuger Typ A):
- In der Landwirtschaft
- Gewerbeflächen mit PV-Anlage
- Mit PV-Anlagen ausgestattete Mehrfamilienhäusern

Mehr Informationen oder individuelles Angebot?
Für weitere Informationen - oder einen individuell konfigurierten Verteiler wenden Sie sich bitte an unser Projektteam.