Schalt­er­pro­gramme - Design

Zeitlose Lösungen mit höchsten Ansprüchen an Design, Technik und Nachhaltigkeit. Unsere Schalterprogramme bieten eine breite Vielfalt an Formen, Farben und Materialien und ermöglichen eine nahtlose Integration in jedes Innenraumkonzept. Premium-Qualität in Design, Haptik und Verarbeitung kombiniert mit einer mühelosen Installation dank intuitiver, vernetzter Lösungen.

A.1

Der neue Stan­dard - unsere Antwort auf höchste Ansprü­che. Mit seinem quadra­ti­schen Rahmenmaß von 81 mm und der klaren, kantigen Lini­en­füh­rung über­zeugt der A.1 durch ein modernes Design und eine präzise Vera­r­bei­tung.

A.8

Die groß­flä­chi­gere Vari­ante für mehr Flexi­bi­li­tät. Der A.8 bietet mit seinem 88 mm Rahmenmaß zusätz­liche Gestal­tungs­freiheit bei gewohnt hoher Stabi­lität und voller Funk­ti­o­na­li­tät. Er ist in verschie­denen Mate­ri­a­lien - jeweils in einer breiten Farb- und Ober­flä­che­n­aus­wahl - erhält­lich und passt sich perfekt jeder Instal­la­ti­ons­um­ge­bung an.

C.1

Mit 81 mm Rahmenmaß und abge­run­detem Abdeck­rahmen bietet C.1 eine elegante Lösung für moderne Innen­räume. Mit einer Auswahl an Farben und Ober­flä­chen inte­griert er sich stimmig in jede Umge­bung.

C.8

Die größere Vari­ante mit sanftem Charakter Der C.8 bietet mit seinem 88 mm Rahmenmaß erwei­terte Gestal­tungs­freiheit und über­zeugt durch hohe Stabi­lität sowie volle Funk­ti­o­na­li­tät. Sein abge­run­detes Design fügt sich mühelos in unter­schied­lichste Raum­kon­zepte ein. Dank der Viel­falt an Mate­ri­a­lien, Farben und Ober­flä­chen lässt sich der C.8 so flexibel und stil­ge­recht inte­grie­ren.

Serie 1930

Serie 1930: klas­si­sches Design trifft moderne Tech­ni­k.

Serie Glas

Das klas­si­sche Design und die Trans­pa­renz von Glas schaffen ein einzig­ar­ti­ges, zeit­loses sowie elegantes Inte­rieur.

Serie R.classic

Ther­mo­plast? Glas? Alumi­nium? Edelstahl? Oder lieber kein Rahmen? Auch das ist mit der R.classic Serie möglich.

TS

Ge­gen­sätze ziehen sich an: Der TS-Taster über­zeugt mit einem Design, das simpel und gleich­zeitig unver­wech­selbar ist.

Feucht­rau­min­stal­la­tion

Die wasser­ge­schützte Instal­la­tion mit IP44-Un­ter­putz­ge­räten und IP55-Aufputz­ge­räten gewähr­leistet die zuver­läs­sige Funk­tion von Schal­tern und Steck­dosen in feuchten oder expo­nierten Berei­chen­.