A.1

Quadratisch, präzise, vielseitig. Mit seinem kompakten Rahmenmaß von 81 mm und der klaren, kantigen Form definiert A.1 modernes Schalterdesign. Die präzise Verarbeitung und die klare Formensprache machen ihn zur idealen Lösung. Dank seiner Bauform ist er für die Installation im Leitungsführungskanal optimal geeignet. Alle Einsätze und Rahmen sind frei kombinierbar und ermöglichen eine Vielzahl an Gestaltungsoptionen. Trotz dieser Vielfalt bleibt die Auswahl dank klarer Angebotsstruktur einfach und übersichtlich. Kompakt und klar überzeugt der A.1 durch klare Linien und eine dezente Präsenz an der Wand. Erhältlich ist der A.1 in hochwertigem Kunststoff - in verschiedenen Farbvarianten und kombinierbar mit passenden Einsätzen für eine durchgängige Gestaltung.

A.1 - Rahmen

Quadra­tisch, einfach und zeitlos - so wird ein Stan­dard stil­voll. Die Schalt­er­pro­gramme von Hager kombi­nieren funk­ti­o­nale und ästhe­ti­sche Bedienele­mente in eleganter Einfachheit mit einer klaren und über­zeu­genden Präsenz.

A.1 - Steck­dosen

Steck­dosen von Hager mit nütz­li­chen Produkt­de­tails: Flexo­lift-­Kralle im Sockel, keine Span­nungs­ver­schlep­pung dank galva­ni­scher Tren­nung und andere Funk­ti­onen helfen dem Fach­mann bei seiner Arbeit.

A.1 - Lichtsteu­e­rung

Technik aus einem Guss: Bei der Lichtsteu­e­rung von Hager passt alles zusam­men, sodass sich zahl­reiche Kombi­na­ti­ons­mög­lich­keiten für indi­vi­du­elle Lösungen erge­ben.

A.1 - Dimmer

Zur effi­zi­enten Steu­e­rung Ihrer Beleuch­tungs­sys­teme: Der Hager Dreh- und Tast­dimmer kombi­niert eine elegante Ausfüh­rung mit maxi­maler Zuver­läs­sig­keit und prak­ti­scher Bedie­nung.

A.1 - Bewe­gungs­melder

Au­to­ma­ti­sche Beleuch­tungs­steu­e­rung für mehr Annehm­lich­keit und Sicherheit. Erkennt Bewe­gungen zuver­lässig und schaltet die Beleuch­tung nur bei Bedarf ein. Geeignet für Innen- und Außen­be­rei­che.

A.1 - Jalou­sie­steu­e­rung

Mehr Komfort und Sicherheit für Ihr Zuhause. Ob Roll­lä­den, Jalou­sien, Marki­sen, elek­tri­sche Fens­ter, Ober­lich­ter, oder Roll­türen - mit der Steu­e­rungs­lö­sung von Hager können alle beweg­li­chen Elemente in Ihrem Gebäude bequem und zuver­lässig auto­ma­ti­siert werden. Profi­tieren Sie von intel­li­genter Tech­no­lo­gie, die den Wohn­kom­fort erhöht und gleich­zeitig die Sicherheit und Ener­gie­ef­fi­zienz verbes­ser­t.

A.1 - HLK-­Steu­e­rung

Ob zu Hause oder im Büro, mit Lösungen von Hager können Sie Heizung, Lüftung und Klima­an­lage ganz nach Ihren Bedürf­nissen steu­ern. Intel­li­gente Senso­ren, flexible Zeit­pro­gramme und moderne Bedien­kon­zepte sorgen für ein ange­nehmes Klima und tragen gleich­zeitig dazu bei, Energie effi­zient zu nutzen­.

A.1 - Kommu­ni­ka­ti­ons­technik

Ob Streaming, Smart Home oder Home Office - eine stabile und leis­tungs­starke Kommu­ni­ka­ti­ons­in­fra­s­truktur ist heut­zu­tage unver­zicht­bar. Mit Hager verlassen Sie sich auf zukunfts­si­chere Tech­no­logie für beste Unter­hal­tung und zuver­läs­sige Daten­netz­werke im gesamten Gebäu­de.

A.1 - USB-La­de­ge­räte

In­tel­li­gentes Laden - direkt über USB-C. Kein Kabelchaos und sper­rige Netz­teile mehr: Die hoch­mo­dernen USB-C-­An­sch­lüsse mit Power Deli­very (PD) machen das Aufladen Ihrer Geräte einfa­cher denn je. Dank des intel­li­genten PD-Stan­dards erkennt die Verbin­dung auto­ma­tisch, welche Lade­leis­tung Ihr Smart­phone, Tablet oder Laptop benö­tigt - und passt Span­nung und Strom genau an sie an. Dies gewähr­leistet ein effi­zi­entes und schnelles Laden, schützt die Batterie und verlän­gert ihre Lebens­dauer. Eine Verbin­dung, maxi­male Flexi­bi­li­tät: Sie wird direkt in der Wand instal­liert und ist jeder­zeit einsatz­be­reit, ohne dass ein zusätz­li­ches Lade­gerät erfor­der­lich ist.

A.1 - Sicherheits­technik

Die Steck­dosen von Hager mit inte­grierten Fehler­strom-­Schutz­schal­tern bieten zuver­läs­sigen Schutz vor gefähr­li­chen Fehler­strömen - ohne dass eine sepa­rate Instal­la­tion erfor­der­lich ist. Ob als eigen­stän­diges Gerät oder in Kombi­na­tion mit einer SCHU­KO-­Steck­dose: Beide Vari­a­nten sind ideal für die Nach­rüs­tung und erhöhen die elek­tri­sche Sicherheit in Wohn- und Arbeits­be­rei­chen spür­ba­r.

A.1 - Anwen­dungen im Gesundheits­wesen und im Gast­ge­werbe

Si­cherheit und Komfort ohne Kompro­misse - A.x/C.x bietet intel­li­gente Lösungen für Kran­ken­häu­ser, Hotels und zugäng­liche Berei­che. Notruf- und Licht­ruf­sets, Zugschnur­schalter und Anwe­senheits­tasten sorgen für zuver­läs­sige Bedie­nung im Gesundheits­we­sen. Hotel­card-­Schalter bieten ener­gie­spa­rende Annehm­lich­keit, während abtast­bare Symbole, Klapp­de­ckel und Tasten mit Mund­s­tü­ck­kom­pa­ti­bi­lität die Verwen­dung für jeden ermög­licht.

A.1 - Komplett­pro­dukte

Vollständig vorkon­fek­tio­niert und einsatz­be­reit! Fertig­pro­dukte von Hager werden als komplette Einheiten mit Abdeck­rahmen und Zentral­platte gelie­fert, wodurch die Instal­la­tion schnell, einfach und mühelos erfolgt. Einfach auspa­cken, einsetzen und fertig.

A.1 - KNX-An­wen­dungen

In­tel­li­gente Konnek­ti­vi­tät, naht­lose Inte­gra­tion. Mit KNX-­Steu­e­rung wird intel­li­gente Gebäu­de­technik zum Stan­dard. Dank der KNX-­Kon­nek­ti­vität können Sie Beleuch­tung, Sonnen­schutz, Heizung und Szenen bei Bedarf zentral und mühelos steu­ern. Die Inbe­trieb­nahme erfolgt flexibel und zuver­lässig - entweder über die Easy Confi­gu­ra­tion- oder die ETS-­Soft­ware. Dadurch wird moderne Tech­no­logie zu intel­li­gentem Komfor­t.

A.1 - Ergän­zungs­pro­dukte

Per­fekt bis ins kleinste Detail abge­stimmt: Die Ergän­zungs­pro­dukte von Hager fügen sich nahtlos in das Gesamt­pro­gramm ein und gewähr­leisten ein harmo­ni­sches Erschei­nungs­bild und eine vollstän­dige Funk­ti­o­na­li­tät. Die Blin­dab­de­ckung ist exakt auf die Desi­gnrahmen abge­stimmt und bietet eine elegante Lösung für nicht belegte Einbau­räume. Das System ist sowohl tech­nisch als auch optisch perfek­t.

A.1 - Matter Stan­dard

Das auf dem bewährten Matter-­Stan­dard beruhende System ermög­licht sichere, zuver­läs­sige und marke­n­u­n­ab­hän­gige Konnek­ti­vi­tät. Das stan­dar­di­sierte Format 55 x 55 mm in Kombi­na­tion mit einem großen Programm an Funk­ti­onen und Ober­flä­chen ermög­licht die naht­lose Inte­gra­tion in jede Wohn­um­ge­bung.