Schützen - Messen - Regeln

Energieverteilung von A bis Z.

Eine Energieverteilung
für jeden Fall

Das Hager Verteilersortiment erstreckt sich von dem Verteilersystem univers N für den Innen- und Außenbereich, über Installations- und Feldverteiler bis hin zu Klein- und Feuchtraumverteilern. Feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke, Wandaufsatztüren und Steuerschränke runden das Sortiment ab.


Hauptverteilung

  • Innenausbausystem univers N-HS
  • Bausätze für volle Flexibilität
  • Haupt-Sammelschienensystem bis 1.600 A
  • Hauptschaltgeräte bis 1.600 A
  • Schutz-, Schalt- & Messgeräte

Header_universN_1024x1024_F7

Unterverteilung

  • Innenausbausystem univers N
  • Bausteine für schnelle Montage
  • Sammelschenensystem bis 630 A
  • Hauptschaltgeräte bis bis 630 A
  • Schutz-, Schalt- & Messgeräte

Feldverteiler

  • Enerergie-, Multimedia- & Hybridverteiler
  • Innenausbau mit Klick-Klack-Funktion
  • Vormontierte Einsätze
  • Schutz- & Schaltgeräte bis 125 A

Kleinverteiler

  • volta: Energie-, Multimedia- & Hybridverteiler
  • vector: Feuchtraumverteiler für Innen- & Außenbereich
  • Schutz- & Schaltgeräte bis 63 A

Beraten & Planen
Die persönliche Komponente

Viele Projekte und wenig Zeit?

Unsere Projektabteilung übernimmt die Planung und Verdrahtung Ihres individuellen Verteilers. Kontaktieren Sie hierfür einfach unseren Innendienst.
Icon_Anfrage_lan_f7

Anfrage

Anfragen können über den Außendienst aufgenommen werden oder direkt an den Innendienst erfolgen.
Icon_Aufbauplan_lan_f7

Aufbauplan

Mit unserer Planungssoftware Hagercad erstellt der Innendienst einen Aufbauplan zur Angebotslegung.
Icon_Bestellung_lan_f7

Bestellung und Stromlaufplan

Nach der Bestellung erfolgt die Umsetzung. Der angefertigte Stromlaufplan wird dem Kunden zur Kontrolle übergeben.
Icon_Verteilerbau_lan_f7

Schaltanlagenbau

Der geplante Verteiler wird vom Schaltanlagenbauer vorverdrahtet. Das spart Ihnen wertvolle Arbeitszeit.
Icon_Versand_lan_f7

Lieferung zum Elektriker

Der fertig verdrahtete Verteiler wird zur Wunschlieferadresse gesendet.
separator_of

Hagercad
Planen besser als je zuvor

Planungssoftware für Niederspannungsverteiler

Mehr Planungssicherheit, weniger Zeitaufwand und viel Komfort – das alles und noch mehr bietet Hagercad. Elektrotechniker, Planer und Schaltanlagenbauer, die eine Niederspannungshauptverteilung erstellen, arbeiten mit der Planungssoftware einfacher und effektiver. Und normgerecht.

Sie haben Fragen?

Unser Ansprechpartner für Projekte hilft Ihnen gerne weiter!


Ihr Partner fürs Projektgeschäft

Hier finden Sie einen Überblick über unser Lösungsangebot.

better B.