Energieverteilersystem bis 1.600A | Hager

Ener­gie­ver­tei­ler­system bis 1.600A

univers N & univers N-HS

Die univers-Wand- und Standschränke von Hager sind an Flexibilität kaum zu übertreffen und für das bewährte Hager-Innenausbausystem univers N/H vorbereitet.

univers Wand­schränke

Schränke IP44-65, SKI & II, Stahl­blech und Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff

univers Stand­schränke

Schränke IP41-65, SKI & II, Höhe 1800 - 2050mm

univers Anreih­stand­schränke

Schränke IP41-54, SKI & SKII, Tiefe 400-600mm - bis 1.600A.

univers N Einbau­system

Bausteine für univers N bis 630A

univers N-HS Einbau­system

Bausätze für univers N Hoch­strom bis 1.600A