Effektiver Brandschutz
mit Lösungen von Hager

Im Falle eines Feuers kann kluge, verläss­liche Brand­schutz­technik lebens­ret­tend sein. Infor­mieren Sie sich hier über mögliche Brand­schutz­maß­nahmen für Gebäude.

AdobeStock_511795562_bearbeitet_lan

Warum Brandschutz?

Brandschutz ist entscheidend, um Leben zu schützen und Sachwerte zu bewahren. Er verhindert Brände, minimiert ihre Ausbreitung und sorgt für eine schnelle Reaktion im Notfall. Mit durchdachten Maßnahmen, wie baulichem, anlagentechnischem und organisatorischem Brandschutz, können gefährliche Situationen rechtzeitig erkannt und eingedämmt werden.



Brandschutz im Überblick:
Zwei Säulen, maximale Sicherheit

AdobeStock_423466895-bearbeitet_lan

Vorbeugender Brandschutz

Der vorbeugende Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die Brände verhindern oder ihre Ausbreitung eindämmen. Dazu gehören der bauliche Brandschutz mit feuerbeständigen Materialien und Brandschutzwänden, der anlagentechnische Brandschutz mit Brandmelde- und Löschanlagen sowie der organisatorische Brandschutz durch Schulungen und Notfallpläne. Ziel ist es, Risiken zu minimieren und Menschen sowie Sachwerte bestmöglich zu schützen.

AdobeStock_488087149_lan

Abwehrender Brandschutz

Der abwehrende Brandschutz greift ein, wenn ein Brand bereits ausgebrochen ist. Hierzu zählen die Brandbekämpfung durch die Feuerwehr, die Rettung von Personen sowie Maßnahmen zur Schadensbegrenzung. Wichtige Aspekte sind gut erreichbare Flucht- und Rettungswege sowie eine schnelle und effektive Brandlöschung, um Gefahren für Mensch und Umwelt so gering wie möglich zu halten.



Vorbeugender Brandschutz

AdobeStock_374527024_lan

Baulicher Brandschutz

Der bauliche Brandschutz sorgt mit feuerbeständigen Materialien, Brandschutzwänden und sicheren Fluchtwegen dafür, dass sich Brände nicht unkontrolliert ausbreiten. Durch präzise Planung und gesetzeskonforme Umsetzung wird der Schutz von Menschen und Gebäuden gewährleistet und die Schadensausbreitung im Brandfall deutlich reduziert.

Anlagentechnischer Brandschutz

Der anlagentechnische Brandschutz umfasst technische Systeme wie Brandmeldeanlagen, Sprinkler- und Rauchabzugsanlagen, die Brände frühzeitig erkennen und deren Ausbreitung begrenzen. Durch den gezielten Einsatz moderner Technologien wird die Sicherheit erhöht und im Ernstfall eine schnelle Reaktion ermöglicht, um Menschen und Sachwerte zu schützen.

AdobeStock_299545567-bearb-rauch_lan

Organisatorischer Brandschutz

Organisatorischer Brandschutz umfasst Notfallpläne, regelmäßige Schulungen und Evakuierungsübungen. Durch klare Abläufe und gut informierte Mitarbeiter wird im Brandfall eine schnelle und koordinierte Reaktion ermöglicht, die die Sicherheit aller Personen erhöht und Schäden minimiert.


Sicherheitstechnik
von Hager

Nutzen Sie innovative Lösungen aus der Sicherheitstechnik, um Ihre Werte zu schützen und Risiken zu minimieren. Mit hochwertigen Produkten und maßgeschneiderten Konzepten bieten wir Ihnen zuverlässige Systeme für den optimalen Schutz von Menschen und Gebäuden. Vertrauen Sie auf unsere Expertise, um Ihre Sicherheitsanforderungen effizient umzusetzen.


Unsere Lösungen

Brandschutz Verteilerschränke

Feuerwiderstand über 30 / 90 Min.

  • Belüftungssystem mit Lüfter & Rauchmelder vormontiert
  • Flexible Kabeleinführung oben & unten mit Kabelschott zur Bündel- oder Einzeleinführung
  • Vorbereitet für Innenausbausystem univers N
  • Abnehmbare Türen und Sockel mit abnehmbarer Front

Wandaufsatztür

Feuerwiderstand über 30 Min.

  • Nachträgliche Montage bei bestehenden Verteilerkästen
  • Vorgebohrte Löcher im Ausgleichsahmen erlauben direkte Wandmontage
  • Montage auf Massivwand oder GFK-Ständerwand möglich
  • Türflügel leicht ein- & aushängbar

Brandschutzschalter

AFDD - Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung

  • Als LS und FI/LS erhältlich
  • Erweiterter Schutz: Nennabschaltvermögen bis 10 kA
  • Auslösecharakteristiken B und C
  • Stecktechnik bei 6 kA, Schraubtechnik bei 10 kA
  • Zuverlässiger Schutz dank Mikroprozessor-Überwachung
Schrägansicht auf Kabelkanal Hager FWK Plus mit Darstellung der im Brandfall aufschäumenden Innenbeschichtung

Brandschutzkanal FWK Plus

Feuerwiderstand über 30 / 60 / 90 Min.

  • Geprüft nach EN13501-1
  • Weniger Gewicht dank aufschäumender Innenbeschichtung
  • Ohne Zubehör selbsterdend
  • 1-Mann-Montage möglich dank steckbarer Kupplungen, Ordnungstrennwänden für Datenkabel und Wandmontage ohne Deckelverschraubung

Häufige Fragen und Antworten
zum Brandschutz

  • Was gehört zum baulichen Brandschutz?

    Zum baulichen Brandschutz gehören alle baulichen Maßnahmen, die der Entstehung und Ausbreitung von Bränden vorbeugen. Dazu zählen feuerbeständige Wände, Decken, Türen, Abschottungen von Leitungsdurchführungen sowie Brandwände und Fluchtwege. Ziel ist es, im Brandfall Menschen zu schützen, die Rettung zu erleichtern und Schäden an Gebäuden zu begrenzen.
  • Welche Vorschriften gelten für den baulichen Brandschutz?

    In Deutschland regeln unter anderem die Musterbauordnung (MBO), Landesbauordnungen (LBO) und spezifische Normen wie DIN 4102 und DIN EN 13501 den baulichen Brandschutz. Je nach Bundesland und Gebäudetyp können zusätzliche Anforderungen gelten, etwa durch die Industriebaurichtlinie oder Versammlungsstättenverordnung.

  • Was regelt die MLAR im baulichen Brandschutz?

    Die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) regelt, wie elektrische Leitungen, Rohrleitungen und Lüftungsanlagen in Gebäuden brandschutztechnisch sicher verlegt werden müssen. Ziel ist es, dass diese Anlagen im Brandfall nicht zur Brandausbreitung beitragen – insbesondere bei Wand- und Deckendurchführungen zwischen Brandabschnitten.
     
    Die MLAR legt fest:
    • Wann Abschottungen erforderlich sind,
    • welche Materialien verwendet werden dürfen,
    • und welche Bauteilanforderungen zu beachten sind (z. B. feuerwiderstandsfähige Installationsschächte).
  • Wie lange müssen Bauteile im Brandfall feuerbeständig sein?

    Die Feuerwiderstandsdauer von Bauteilen wird in Klassen wie F30, F60, F90 oder F120 angegeben. Diese Zahl gibt an, wie viele Minuten das Bauteil im Brandfall seine tragende und raumabschließende Funktion behält. Welche Klasse erforderlich ist, hängt von der Gebäudeklasse, Nutzung und Landesbauordnung ab.
  • Welche Materialien werden im baulichen Brandschutz verwendet?
    Verwendet werden Materialien mit hoher Feuerwiderstandsfähigkeit, z. B. nichtbrennbare Dämmstoffe (Mineralwolle), Brandschutzplatten, Feuerschutzverglasungen, intumeszierende Dichtstoffe und spezielle Brandschutzbeschichtungen. Diese Materialien verzögern die Brandausbreitung und erhalten die Stabilität von Bauteilen.