Geräteeinbau
Der Geräteeinbau bei den Hager Elektro-Installationskanälen erfolgt wahlweise frontrastend oder per C-Profil Befestigung: Beim frontrastenden Einbau werden Kanalsteckdosen und Geräteeinbaudosen für UP-Einbaugeräte einfach und ohne zu schrauben in die Verschlusskontur des Kanalunterteils eingerastet. Ebenso einfach ist das nachträgliche Versetzen der Geräte. Beim C-Profil Geräteeinbau erfolgt die Befestigung im C-Profil des Kanalbodens. Der Drehknebel, mit dem die Geräte im C-Profil schnell und zeitsparend befestigt werden, sorgt für Stabilität. Ober- und unterhalb der Geräte bleibt reichlich Platz für die Leitungen. Mit den angebotenen Geräteeinbaudosen lassen sich auch Unterputzgeräte installieren. Passende Anschlüsse und Modularblenden sind ebenfalls erhältlich.
tehalit Kanalsteckdosen
Vorverdrahtete Kanalsteckdosen frontrastend und C-Profil mit Blenden und Anschlusszubehör
tehalit Geräteeinbaudosen
Geräteeinbaudosen für tehalit Einsätze, Rahmenblende modular und Blendenzwischenstück
Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 55 x 55 mm
Datentechnik, Multimediaanschlüsse., Antennenanschlüsse und weitere Anwendungen für den Brüstungskanalgeräteeinbau
Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 50 x 50 mm
tehalit Blenden für Fremdeinsätze und Abdeckungen 50x50mm
Standard-Geräteeinbau
Gerätedosen für Standardschalterprogramm UP mit tehalit Geräteblenden
CEE - Geräteeinbaudosen
Geräteeinbaudosen für CEE-Geräte, Blendenset und Geräteblenden