tehalit Geräteeinbau
Flexible Installationsmöglichkeit nach individuellem Bedarf

Die Installation von Steckdosen, Keystones und anderen Geräten in Brüstungskanäle kann zeitraubend sein. Es gibt eine schnelle und saubere Lösung von Hager.


Ihr Vorsprung bei der Installation von
Einbaugeräten in Brüstungskanäle

Der tehalit Geräteeinbau vereinfacht Ihnen die Bestückung von Brüstungskanälen: Durch ein einfaches "Klick", sind beispielsweise Kanalsteckdosen im Handumdrehen installiert. Sie brauchen dafür kein spezielles Werkzeug. Sparen Sie Zeit und sichern Sie sich den Installationsvorsprung.

Gute Technik, gute Arbeit

Alle tehalit Innovationen werden im Sinne des Anwenders entwickelt und in der Praxis erprobt. So sichern Sie sich als Elektroprofi einen spürbaren Installationsvorsprung.

Spart Zeit bei der Installation

Mit dem tehalit Geräteeinbau sparen Sie Zeit bei der Installation von Geräteeinbaudosen. Die Hager Brüstungskanal-Dosen werden einfach installiert und sind sofort einsatzbereit. Das einzelne Verdrahten der Kanaldosen und aufwendiges Abisolieren der Kabel sind nicht nötig. Damit sind Projekte deutlich schneller abgeschlossen.

Praktisches Plug-and-Play-System

Der tehalit Geräteeinbau funktioniert im Plug-and-Play-System: installieren und sofort nutzen. Auch nachträgliche Änderungen an einem bereits ausgestatteten Kabelkanal sind kein Problem. Die Hager Kanalsteckdosen können flexibel und spurlos im Brüstungskanal verschoben und auch ausgebaut werden.


Brüstungskanal
Geräteeinbau

  • Bis zu 6 mal schnellere Installation
  • Modulares Design
  • Flaches und diskretes Erscheinungsbild
  • Für alle tehalit BR Größen

Kanal­steck­dose SCHUKO®
mit USB-Ladefunktion

Brüstungskanäle erlauben einen sehr raschen Aufbau einer funktionierenden Daten- und Elektroinstallation. Einbau- und anschlussfertige Module vereinfachen den Geräteeinbau zusätzlich. Die Kanalsteckdosen beispielsweise sind darüber hinaus in verschiedenen Ausführungen erhältlich und ermöglichen gleichzeitig ein hohes Maß an Flexibilität. Mit den Kanal­steck­dose SCHUKO® inklusive zwei USB-Lade­an­schlüssen können mobile Endgeräte einfach und sicher ohne zusätzliche Netzteile geladen werden. Sie ist kompatibel mit allen weiteren tehalit Kanalsteckdosen und ebenso einfach zu installieren. Dank des WAGO-Stecksystems verbrauchen sie zudem nur wenig Platz. Die notwendige Anschlusstechnik sowie die passenden Modularblenden sind ebenfalls verfügbar.

Schrägansicht Hager Brüstungskanal an Sichtbetonwand, u.a. mit USB-Dose und eingestecktem Ladekabel für Smartphone


„Mit dem Plug-and-Play-System kann ich größere Bauprojekte zielsicher und effizient installieren und brauche dafür viel weniger Zeit als früher.“

Thomas Ritter

Elektriker



tehalit Brüstungskanal 
unkompliziert ausstatten

Viel Einheit in der Vielfalt

Kanalsteckdosen sind mit einem Klick installiert und können auch später flexibel innerhalb des Brüstungskanals versetzt werden. Sparen Sie Zeit bei Planung und Einbau mit dem tehalit Geräteeinbau.

Frontalansicht Hager tehalit Brüstungskanal in Weiß mit Einbaugerät 2-fach Schuko-Steckdose

Durchgängiges Beschriftungsfeld

Das durchgängige Beschriftungsfeld sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild des Geräteeinbaukanals. Die Planungssoftware Hagercad bietet passende Beschriftungsvorlagen.

Frontalansicht Hager tehalit Brüstungskanal in Weiß mit Einbaugerät mit elektrischen und optischen Keystone-Modulen

Keystone

In unserem Zubehörprogramm finden Sie das breite Sortiment an elektrischen und optischen Keystone-Modulen im standardisierten Format (14,5 x 16 mm).

Frontalansicht Hager tehalit Brüstungskanal in Weiß mit Einbaugerät roter Notausschalter

Passende Rahmenblenden nach DIN 49075

tehalit Geräteeinbau ist flexibel – auch beim Einbau von Fremdgeräten. Im Zubehörprogramm finden Sie passende Rahmenblenden für Einbaugeräte nach DIN 49075.

Frontalansicht Hager BRN65 tehalit Brüstungskanal in Weiß mit Einbaugeräten 2-fach USB-Dose, 3-fach Steckdose und 2-fach LAN-Port

tehalit Daten- und Multimediatechnik

Integrieren Sie Daten- und Multi­me­dia­an­schlüsse verschie­dener Hersteller noch schneller, einfa­cher und einheit­li­cher in alle tehalit Kabel­ka­näle, Raum- und Stand­säulen.

Frontalansicht Hager tehalit Brüstungskanal in Weiß mit Einbaugerät Bewegungsmelder für Lichtsteuerung

Rahmenblenden

Die Rahmenblenden für den tehalit Geräteeinbau besitzen Abmessungen von 55 x 55 mm, dem Standardmaß für S.1-Zentralstücke von Schalterprogrammen.

separator_of


Geräteeinbau mit Hager:
C-Profil und frontrastende Befestigung

Zwei unterschiedliche Wege, dasselbe Ziel: Für den Geräteeinbau in Wandinstallationssysteme bietet Hager zwei unterschiedliche Varianten an.

 

  • Beim C-Profil erfolgt die Befestigung an der Rückseite des Kanals an dessen Boden im sogenannten C-Profil. Dabei werden die Geräte mit einem Drehknebel schnell und sicher befestigt, lassen sich aber bei Bedarf auch leicht wieder lösen.
  • Beim frontrastenden Einbau werden Kanalsteckdosen und Geräteeinbaudosen in ein Profil an der Verschlusskontur des Kanalunterteils eingerastet – für eine stabile Befestigung ohne Schrauben. So verbleibt ober- und unterhalb der Geräte beziehungsweise Einbaudosen genug Platz, um weitere Leitungen durchzuführen. Die Einbauten verursachen also keine Engstellen im Kanal, die die Versorgung beeinträchtigen könnten.




„Ich konnte dank der neuen Plug-and-Play Technik von Hager meine Aufgabe deutlich schneller erledigen als mein Kollege.“

Tim Jochum

Azubi



Und wie schnell sind Sie?

Wir haben die Zeit gestoppt. Es treten an: tehalit Geräteeinbau vs. Standardgeräteeinbau. Das Ergebnis? Sehen Sie selbst.


Passenden Brüstungskanal
für den tehalit Geräteeinbau

Gehört einfach zusammen

Mit der BR-Family haben Sie den passenden Kanal für Ihre Zwecke immer zur Hand. Und das beste:
Dank durch­gän­gigem 80-mm-Ober­teil und einheit­li­chen Form­tei­le­sor­ti­ment passt alles zu allem – auch der Gerä­te­einbau.


Weitere Informationen



Ihr Partner für jeden Gebäudetyp

Büro

Unsere flexi­blen elek­tro­tech­ni­schen Infra­struk­turen sorgen für die effi­zi­ente, nach­hal­tige und intel­li­gente Ausstat­tung großer und kleiner Büro­ge­bäude.

Hotel

Unsere anspruchs­vollen Hotel­lö­sungen sorgen für reibungs­losen Betrieb und garan­tieren Gästen einen außer­ge­wöhn­li­chen Aufent­halt.

Handel

Ob Shop­ping Mall, Super­markt oder Boutique – wir bieten für jedes Einzel­han­dels­kon­zept die maßge­schnei­derte Elek­tro­in­stal­la­tion.

Mehrfamilienhaus

Vom einzelnen Gebäude bis zur Wohn­bau­ge­sell­schaft: Unser Lösungs­an­gebot für Mehr­fa­mi­li­en­häuser bietet mehr Komfort, Sicher­heit und Wirt­schaft­lich­keit für alle.

Einfamilienhaus

Planer und Bauherren finden hier das Rundum-sorglos-Programm für Neubau oder Moder­ni­sie­rung – von Ener­gie­ver­tei­lung bis zu Gebäudeautomation.