Energiezähler
für Energiemonitoring & Tarifgestaltung

Energie intelligent messen


Energiezähler mit allen
gängigen Kommunikationsschnittstellen

Energietransparenz in allen Bereichen wird immer wichtiger. Voraussetzung dafür sind intelligente Energiezähler, die alle Verbräuche erfassen und wenn nötig weitergeben. Die Energiezähler von Hager bieten passgenaue Lösungen für jeden Anwendungsfall – wahlweise mit Impulsmessung, M-Bus- oder Modbus-Schnittstelle und bei Bedarf ist eine Tarifsteuerung möglich. Ideal für intelligentes Energiemonitoring im Wohn- und Zweckbau.



Die Highlights der
4-Quadranten-Energiezähler 

Anzeige von:

  • Wirk­leis­tung (kW)
  • Blind­leis­tung (kvarh)
  • Schein­leis­tung (kVA)
  • Span­nung (V)
  • Strom (A)
  • Leis­tungs­faktor
  • Frequenz (Hz)

Nur von Hager:

  • Direkt­mes­sung bis 125 A (3-phasig)
  • Ener­gie­zähler 3x 80A (1-phasig): Bele­gung von nur einer Busadresse (statt drei)

Schnitt­stellen:

  • Impuls
  • M-Bus
  • Modbus

MID-konform

Genau­ig­keits­klassen

  • Wirk­leis­tung Class B nach EN 50470-1
  • Wirk­leis­tung Class 1 nach IEC 62053-21
  • Wirk­leis­tung Class 1 nach IEC 61557-12
  • Blind­leis­tung Class 2 nach IEC 62053-23

Volles Programm für
jeden Einsatz

Die Stromzähler von Hager bieten Verbrauchern und Stromanbietern ein übersichtliches Sortiment mit durchgängiger Funktionalität. Die Zähler können als Zweirichtungszähler für bezogene und gelieferte Netzleistung eingesetzt werden. Alle Energiezähler sind MID-konform und für Abrechnungszwecke geeignet.

 

 

Impuls

M-Bus

Modbus

1-phasig
230 V 
 direkt bis 40 A  ECP140D  ECM140D  ECR140D

 

direkt bis 80 A 

ECP180D 

ECM180D 

ECR180D 

3-phasig
400 V 

direkt bis 80 A 

ECP380D 

ECM380D 

ECR380D

 

direkt bis 125 A 

ECP310D 

ECM310D 

ECR310D 

 

indirekt bis 6.000 A mit /5- oder /1-Wandlerverhältnis 

ECP300C 

ECM300C 

ECR300C 


Energiezähler und Wandler
Die perfekte Kombination

Die 3-phasigen Energiezähler ermöglichen erstmals Direktmessungen bis 125 A für alle Schnittstellen. Das gibt es nur von Hager! Für die indirekte Messung bis 6.000 A stehen ebenfalls Energiezähler mit Impuls-, M-Bus- oder Modbus-Schnittstelle zur Verfügung. Dazu erhalten Sie ein passendes Sortiment an Stromwandlern, die hohe Primärströme (50 – 4.000 A) in Sekundärströme bis max. 5 A umwandeln und angeschlossene Messgeräte vor Überstrom schützen. Die Stromwandler können im Verhältnis x/1 A und x/5 A genutzt werden. Dabei sind die maximalen Wandlerverhältnisse 1.200/1 A und 6.000/5 A nicht zu überschreiten.

Für alle Kommunikationswege offen

Die Energiezähler kommunizieren über alle gängigen Schnittstellen: je nach Anwendung über Impulsmessung, M-Bus (häufig im Wohnbau) oder Modbus (überwiegend im Zweckbau). Zusätzlich steht als Anbaugerät die KNX-Schnittstelle TXF121 in einer PLE zur Verfügung.

ISO 50001 –
die Energiemanagement-Norm

Immer mehr Unter­nehmen streben eine Zerti­fi­zie­rung nach der inter­na­tio­nalen Ener­gie­ma­nage­ment-Norm ISO 50001 an. Durch struk­tu­riertes Ener­gie­ma­nage­ment kann der Stromverbrauch nicht nur visualisiert, sondern auch nachhaltig gesenkt werden. Wird dies bei der Planung schon berücksichtigt, so können Installationen vorab effizienter ausgelegt werden. Das kann sich bei größeren Unter­nehmen oder Liegen­schaften sowohl bei der Errichtung als auch beim jährlichen Verbrauch auf einige zehn­tau­send Euro summieren. Mit den Ener­gie­zäh­lern von Hager schöpfen Sie diese Kosten­vor­teile konse­quent aus. Und sparen auf der ganzen Strom­linie!