KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler TXF121
EAN
3250615881212
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Konnektivität
-
AnschlussartDirektanschluss
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Spannung
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung für TXF121 - KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler (DE-EN-IT-FR, Stand: 10.2019)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2019-10-08
PDF2,57 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD129,62 kB -
Applikationshandbuch
ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TXF121
Applikationshandbuch de-DE 2019-11-18
PDF2,18 MB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler
Die Zählerschnittstelle überträgt alle Messdaten von Hager Energiezähler mit Infrarotschnittstelle durch Umwandlung in KNX-Telegramme auf den KNX-Bus. Es können bezogene und gelieferte Wirk- und Blindenergie, aktuelle Wirk-, Blind- und Scheinleistungen, Spannungen, Ströme, Frequenz, Leistungsfaktoren, Alarmmeldungen für Spannungsüber- bzw. -unterschreitung und übermäßiger Energieverbrauch auf den KNX-Bus gesendet bzw. ausgelesen werden.
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, domovea basic oder der ETS (ab Version 5) programmieren.
Anschlussart: Direktanschluss
Frequenz: 50 - 60 Hz
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TXF121
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Die Zählerschnittstelle überträgt alle Messdaten von Hager Energiezähler mit Infrarotschnittstelle durch Umwandlung in KNX-Telegramme auf den KNX-Bus. Es können bezogene und gelieferte Wirk- und Blindenergie, aktuelle Wirk-, Blind- und Scheinleistungen, Spannungen, Ströme, Frequenz, Leistungsfaktoren, Alarmmeldungen für Spannungsüber- bzw. -unterschreitung und übermäßiger Energieverbrauch auf den KNX-Bus gesendet bzw. ausgelesen werden.
Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, domovea basic oder der ETS (ab Version 5) programmieren.
Anschlussart: Direktanschluss
Frequenz: 50 - 60 Hz
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TXF121
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.