The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Netz­über­wa­chung und -umschal­tung
    • Ener­gie­zähler
    • ECP380D
    Der Energiezähler, 3-phasig, für direkte Messung bis 80A, ist auf eine 4-Module-Einbaubreite ausgelegt. Ausgestattet mit S0-Schnittstelle für Impulsausgabe und MID-Zertifizierung, gewährleistet er präzise Verbrauchsmessung und ist ideal für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsgebäuden.
    EAN
    3250612231416
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H67
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Ener­gie­zähler
    • Ener­gie­zähler
    • Mehr sehen

    Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, S0, MID ECP380D

    Preis
    € 253,42
    / Stück *
    € 253,42
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, S0, MID

    ECP380D

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      3P+N
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      80 A
    • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
      80 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Direk­t­an­schluss
    Abmes­sungen
    • Höhe
      92 mm
    • Breite
      72 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Ausstat­tung
    • Art des Impuls­ge­bers
      Elek­trisch
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für
      Bezug/­Lie­fe­rung
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
      0 - 33 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
      0 - 33 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2 - 2 Nm
    • Montage auf
      Hutschiene
    Mecha­ni­sche Merk­male
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Digi­tale Klemme
      0,50 - 0,50 Nm
    Messung
    • Mess­system
      Direkt­mes­sung
    • Mess­ge­rä­teart
      Elek­tro­nisch
    • Strom­mess­be­reich
      0,25 - 80,0 A
    • Mess Span­nungs­be­reich L-N
      92 - 276 V
    • Mess Span­nungs­be­reich L-L
      160 - 480 V
    • Frequenz­mess­be­reich
      45 - 65 Hz
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      B
    • Tarif­aus­füh­rung
      T1...T2 (230 V AC)/-
    • Ist kali­briert
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme (VA)
      2 VA
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      0,60 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Nein
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ECP380D
    PDF
    RoHS Report ECP380D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ECP380D | Hager Deutschland

      Produktbild ECP380D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ECP380D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ECP380D

      Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, S0, MID

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2024-02-21 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2024-02-21

      PDF
      311,47 kB
    • Handbuch

      Bild Installer leaflet ECP380D | Hager Deutschland

      Installer leaflet ECP380D

      Handbuch de-DE, en-GB 2024-01-17

      PDF
      3,37 MB
    • Tipps

      Bild Tipps de-AT 2022-08-10 | Hager Deutschland

      Tipps de-AT 2022-08-10

      PDF
      710,85 kB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15

      PDF
      464,95 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ECM300C - Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, MBUS, MID
      ECM300C
      Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, MBUS, MID
      Preis
      € 471,07
      / Stück *
      € 471,07
      / Stück *
    • 2
      ECP300C - Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, S0, MID
      ECP300C
      Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, S0, MID
      Preis
      € 333,07
      / Stück *
      € 333,07
      / Stück *
    • 3
      ECM140D - Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MBUS, MID
      ECM140D
      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MBUS, MID
      Preis
      € 202,79
      / Stück *
      € 202,79
      / Stück *
    • 4
      ECP310D - Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, S0, MID
      ECP310D
      Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, S0, MID
      Preis
      € 441,83
      / Stück *
      € 441,83
      / Stück *
    • 5
      ECR380D - Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MODBUS, MID
      ECR380D
      Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MODBUS, MID
      Preis
      € 362,38
      / Stück *
      € 362,38
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, S0, MID

    Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert (ein Plombierset im Lieferumfang enthalten) und enthält einen rücksetzbaren Teilzähler. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. 2 Tarifzählungen über 230 V AC ansteuerbar und Ausgabe über 2 Impulsausgänge konfigurierbar. Digitales Display mit Beleuchtung zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirk- (kWh) und Blindenergie (kvarh) für alle Tarife. Zusätzlich werden je Außenleiter die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar), Scheinleistung (kVA), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor, Frequenz (Hz) und Tarif in einer Auflösung bis zu 9 Stellen inklusive zwei Nachkommastellen angezeigt. Über Impulsausgang werden die Messwerte für bezogene und gelieferte Wirk-(kWh) und Blindenergie(kvarh) so wie die bezogene Wirkenergie (kWh) für Tarif 1 und Tarif 2 ausgegeben. Alle Messwerte und Energiewerte für Tarif1 und Tarif2 können zusätzlich über eine IR-Schnittstelle ausgegeben werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert.

    Anzahl Module: 4
    Anschlussart: Direktanschluss
    Messsystem: Direktmessung
    Frequenzmessbereich: 45 - 65 Hz
    Genauigkeitsklasse: B
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -25 - 70 °C
    Leistungsaufnahme VA: 2 VA

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ECP380D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf