The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Netz­über­wa­chung und -umschal­tung
    • Ener­gie­zähler
    • ECR140D
    EAN
    3250612231423
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H67
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Ener­gie­zähler
    • Ener­gie­zäh­lung und -moni­to­ring
    • Ener­gie­zähler
    • Mehr sehen

    Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MODBUS, MID ECR140D

    Preis
    € 202,79
    / Stück *
    € 202,79
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MODBUS, MID

    ECR140D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Infor­ma­ti­ons­-/MS­R-­Technik
    • SMC120R

      Abschlusswiderstand für MODBUS RTU 120 Ohm

      € 12,31  / Stück*

    Passend zu

    • TXF121

      KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Bussystem
      MODBUS
    • Polart
      1P+N
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      40 A
    • Maxi­maler Strom im Mess­strom­kreis
      40 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Direk­t­an­schluss
    • Verbin­dungsart
      ModBus RS-485 3 Draht
    Abmes­sungen
    • Höhe
      92 mm
    • Breite
      18 mm
    • Tiefe
      60 mm
    Ausstat­tung
    • Art des Impuls­ge­bers
      Optisch
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für
      Bezug/­Lie­fe­rung
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
      0 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
      0 - 16 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Bussystem
      Busan­schluss­klemme
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      1 - 1 Nm
    • Montage auf
      Hutschiene
    Mecha­ni­sche Merk­male
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Digi­tale Klemme
      0,50 - 0,50 Nm
    Messung
    • Mess­system
      Direkt­mes­sung
    • Mess­ge­rä­teart
      Elek­tro­nisch
    • Strom­mess­be­reich
      0,25 - 40,0 A
    • Mess Span­nungs­be­reich L-N
      92 - 276 V
    • Frequenz­mess­be­reich
      45 - 65 Hz
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Anzahl der Phasen für Einspei­sung
      1
    Funk­ti­onen
    • Genau­ig­keits­klasse
      B
    • Tarif­aus­füh­rung
      - /T1...T8 Modbus
    • Ist kali­briert
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme (VA)
      2 VA
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      1 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Data-Ac­t-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Alarme, Ener­gie­ma­na­ge­ment für Geräte, Elek­tri­sche Messung, Detail­lierte elek­tri­sche Messung
    • Daten­for­mate
      MODBUS (RTU)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration ECR140D
    PDF
    RoHS Report ECR140D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ECR140D | Hager Deutschland

      Produktbild ECR140D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ECR140D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ECR140D

      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MODBUS, MID

      PDF
    • Produktanhang

      Bild Modbus table Summary V1 14 | Hager Deutschland

      Modbus table Summary V1 14

      Produktanhang International 2022-10-04

      PDF
      836,11 kB
      Bild Produktanhang International 2024-04-22 | Hager Deutschland

      Produktanhang International 2024-04-22

      XLS
      177,00 kB
    • Handbuch

      Bild Installer Leaflet ECR140D | Hager Deutschland

      Installer Leaflet ECR140D

      Handbuch en-GB, de-DE 2024-01-11

      PDF
      1,91 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Brandschutzkanal FWK Plus | Hager Deutschland

      Brandschutzkanal FWK Plus

      Vorbeugender baulicher Brandschutz

      PDF
      3,46 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15

      PDF
      451,44 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ECM300C - Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, MBUS, MID
      ECM300C
      Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, 4M, MBUS, MID
      Preis
      € 471,07
      / Stück *
      € 471,07
      / Stück *
    • 2
      ECP300C - Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, S0, MID
      ECP300C
      Energiezähler 3phasig für Wandlerverhältnis 1A oder 5A, S0, MID
      Preis
      € 333,07
      / Stück *
      € 333,07
      / Stück *
    • 3
      ECM140D - Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MBUS, MID
      ECM140D
      Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MBUS, MID
      Preis
      € 202,79
      / Stück *
      € 202,79
      / Stück *
    • 4
      ECP310D - Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, S0, MID
      ECP310D
      Energiezähler 3phasig, direkt 125A, 6M, S0, MID
      Preis
      € 441,83
      / Stück *
      € 441,83
      / Stück *
    • 5
      ECR380D - Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MODBUS, MID
      ECR380D
      Energiezähler 3phasig, direkt 80A, 4M, MODBUS, MID
      Preis
      € 362,38
      / Stück *
      € 362,38
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M, MODBUS, MID

    Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 62053-21, Wirkleistung Class 1 nach IEC 61557-12 und Blindleistung Class 2 nach IEC 62053-23. Der Zweirichtungszähler wird ab Werk MID zertifiziert. Ein Plombierset ist im Lieferumfang enthalten. Zur Messung von Energiebezug- und Energielieferung in allen Netzsystemen geeignet. Bis zu 8 Tarifzählungen über Modbus möglich. Digitales Display zur Anzeige von bezogener und gelieferter Wirkenergie (kWh). Zusätzlich werden die Echtzeitmesswerte für Wirkleistung (kW), Spannung (V), Strom (A), Leistungsfaktor und Frequenz (Hz) in einer Auflösung bis zu 7 Stellen inklusive Nachkommastelle angezeigt. Neben den zuvor genannten Messwerten, können über Modbus auf die aktuellen Messwerte von Wirkleistung (kW), Blindleistung (kvar) und Scheinleistung (kVA) so wie den Leistungsfaktor zugegriffen werden. Verdrahtungsfehler und Anschlussfehler werden angezeigt und die Messdaten werden periodisches abgespeichert.

    Bussystem: MODBUS
    Anzahl Module: 1
    Anschlussart: Direktanschluss
    Messsystem: Direktmessung
    Frequenzmessbereich: 45 - 65 Hz
    Genauigkeitsklasse: B
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Lager-/Transporttemperatur: -25 - 70 °C
    Leistungsaufnahme VA: 2 VA

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ECR140D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf