The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring Zubehör
    • SMC120R
    EAN
    3250615630032
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H67
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring Zubehör

    Abschlusswiderstand für MODBUS RTU 120 Ohm SMC120R

    Preis
    € 12,31
    / Stück *
    € 12,31
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abschlusswiderstand für MODBUS RTU 120 Ohm

    SMC120R

    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Downloads

    • Produktbild

      Bild SMC120R | Hager Deutschland

      Produktbild SMC120R

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SMC120R | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SMC120R

      Abschlusswiderstand für MODBUS RTU 120 Ohm

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HTG457H - Schnittstellenadapter USB zu Ethernet
      HTG457H
      Schnittstellenadapter USB zu Ethernet
      Preis
      € 156,45
      / Stück *
      € 156,45
      / Stück *
    • 2
      TGZ181 - Systemleitung KNX, J-H(St)Hh,2x2x0,8,B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 100m
      TGZ181
      Systemleitung KNX, J-H(St)Hh, 2x2x0, 8, B2cas1d1a1, halogenfrei, Länge 100m
    • 3
      HTG472H - Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 2 m
      HTG472H
      Modbus-Kabel mit RJ45 - RJ45 und Schirmerdungsanschlussleitung 2 m
      Preis
      € 47,06
      / Stück *
      € 47,06
      / Stück *
    • 4
      HTG482H - Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 2 m
      HTG482H
      Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 2 m
      Preis
      € 37,51
      / Stück *
      € 37,51
      / Stück *
    • 5
      HTG480H - Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 0,2 m
      HTG480H
      Modbus-Kabel RJ45 - RJ45 0, 2 m
      Preis
      € 27,22
      / Stück *
      € 27,22
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Abschlusswiderstand für MODBUS RTU 120 Ohm

    Abschlusswiderstand für MODBUS


    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SMC120R
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf