Medien- und Energiesäule für
zeitgemäße Unterrichtsräume
Multifunktionale Energiesäule:
Mediensäule für digitale Bildungsräume
Moderne Bildungs- und Veranstaltungsräume, digitales Lernen, Smartboards … man lernt nie aus, was die elektrotechnischen Ausstattungsmöglichkeiten für Schulungsräume angeht. Wir stellen Ihnen mit der Hager Energiesäule eine flexible Lösung vor, die zukünftigen Entwicklungen gegenüber offen ist. Sie kann im Neubau so selbstverständlich integriert werden wie in bestehenden Gebäuden.
Die sechs Vorteile
der Medien- und Energiesäule
- Zeitersparnis. Verkürzte Montagezeit auf der Baustelle durch anschlussfertige Ausstattung.
- Zukunftssicherheit. Abgestimmt auf den Bedarf von heute und offen für künftige Entwicklungen.
- Flexibilität. Der modulare Aufbau ermöglicht einen kundenindividuellen Zuschnitt mit Erweiterungs- und Ausbaumöglichkeiten.
- Alles in einem Design. Perfekt aufeinander abgestimmte Hager-, Berker- und Elcom-Lösungen.
- Geprüfte Qualität. Materialien und Funktionalitäten gemäß hohen Industriestandards.
- Alles aus einer Hand. Im Idealfall Realisierung der gesamten elektrotechnischen Infrastruktur über einen Ansprechpartner.

Zwei Designvarianten
Multifunktional und zukunftssicher
Durch die Beschränkung auf zwei Typen in drei Höhen ist die Mediensäule in Verbindung mit dem unterstützenden Online-Konfigurator einfacher zu planen und zu bestellen. Die Verlässlichkeit der Lieferzeiten steigt dadurch ebenfalls erheblich.
Mediensäule-Konfigurator
einfach planen
Planer, Architekten und ausführende Unternehmen unterstützt der Konfigurator von der Idee über die Ausschreibung und das Angebot bis hin zur Bestellung mit nur einem Klick.

Dezentrale Verteilung:
In der Mediensäule läuft alles zusammen
Einbau- und Gestaltungs-möglichkeiten
- Perforation für einen Lautsprecher
- Kabelauslass für eine Uhr
- Kleinverteiler
- Einbauwanne z.B. für ein Telefon
- Ausstanzungen für Hohlwandgerätedosen
- Blindabdeckung
- Universalschlossaufnahme für Profilhalbzylinder
- Deckenkaschierung
- Ausschnitt für eine Sprechstelle
- Bürstenauslass

Neubau und Modernisierung:
Unbegrenzte Möglichkeiten außen und innen
Ob Renovierung oder Neubau – die Hager Mediensäule verspricht mit ihrem modularen Aufbau Systemlösungen, die in Technik und Design perfekt auf die Bedürfnisse von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen abgestimmt sind.
- Flexibel in der Größe
Das Gehäuse der standardmäßig 400 Millimeter breiten, 150 Millimeter tiefen und raumhohen Mediensäulen besteht aus Aluminium und robustem Stahlblech. - Variabel in der Farbe
Die farbliche Außengestaltung der Säulen ist frei wählbar aus der gesamten Palette der RAL-Farben, weiterer herstellereigener Mischungen und Pulverbeschichtungen sowie individuell definierbarer Objektfarben. So ist eine harmonische Integration in alle räumlichen Gestaltungskonzepte möglich. - Offen für Neues
Ist die Mediensäule installiert, entspricht sie dem allerneuesten Stand der elektrotechnischen Entwicklung. Das ist die Basis. Von hier aus ermöglicht sie, flexibel auf Entwicklungen zu reagieren. Demensprechend kann die Gesamtinstallation jederzeit ergänzt und erweitert werden. - Kundenindividuelle Manufakturlösung
Eine Mediensäule kann angeschlossen am 230v Stromnetz die ganze elektrotechnische Installation eines Schulungsraumes aufnehmen. Leitungsschutzschalter und Steuergeräte mit entsprechender Schutzart, Schalter (Rollladen-/Jalousie- oder Lichtschalter), Lautsprecher, Multimedia-Module (IP, Audio, Video), Steckdosen und Bediendisplays. Abschließbare Fächer schützen vor unbefugtem Zugriff. Die Bedienung erfolgt an den Medien- und Energiesäulen selbst. Oder, sehr praktisch und komfortabel, über das Lehrerpult, das über einen Leitungsführungskanal im Boden mit der Mediensäule verbunden ist. Und auch, wenn man heute noch nicht weiß, wie das Lernen von morgen aussehen wird – die Medien- und Energiesäulen sind offen für Neues.

Flexible Planung:
Module für eine intelligente Anbindung
Die hohe Flexibilität der Mediensäule zeigt sich bereits in der Planungsphase. Die Installation kann wahlweise Aufputz auf der Wand, teilweise versenkt oder flächenbündig erfolgen. Eine Anbindung an die Hager Unterflursysteme oder Brüstungskanalsysteme ist ebenso möglich wie die Verbindung mit den Standsäulen, Integration von Steckdosen als Steckdosenverteiler, sowie den Berker Schalterprogrammen.

Schule
mit Hager
Heute sind digitale Endgeräte aus dem Unterrichtsalltag nicht mehr wegzudenken: Ganze Klassen sind innen mit interaktiven Whiteboards und Tablets ausgestattet. Smartphones hängen von Schüler wie Lehrer im WLAN-Netz der Schule. All dies setzt eine effiziente elektronische Infrastruktur voraus. Hager bietet Ihnen die komplette Ausstattung mit allen wichtige Komponenten einer modernen Elektroinstallation, inklusive Leitungsschutzschalter, für ein sicheres digitales Arbeiten in Schulen.

Schnelle Installation:
Aufstellen, anschließen, fertig!
Schneller geht Modernisieren nicht: Jede einzelne Mediensäule wird in unserem Werk für Sie zusammengestellt, montiert sowie auf Wunsch fix und fertig verdrahtet. So muss sie auf der Baustelle nur noch im Innenbereichangeschlossen werden. Ein erheblicher Vorteil, gerade wenn Maßnahmen in einem bestimmten (unterrichtsfreien) Zeitfenster abgeschlossen werden müssen. Handarbeit und Industrie 4.0: Die vollautomatisch gefertigten Einzelteile sowie Zubehör werden handwerklich montiert. Jedes einzelne Stück wird in unserem Werk nach Industriestandard auf seine Funktion geprüft, bevor es auf den LKW verladen und ausgeliefert wird.
Details für eine optisch gute
und technisch einfache Integration
Die Mediensäule
hier laufen alle Drähte zusammen
- Beleuchtung
- Heizung
- Lüftung und Klima
- Verdunklung, Beschattung, Rolladensysteme
- Energie
- Multimedia
- LAN-Verbindungen
- Nutzerspezifische Anwendungen

Brüstungskanäle: Überzeugendes Zubehör, jetzt fünffach besser
- Durchgängiges 80-mm-Oberteil
- Ein gemeinsames Formteilesortiment
- Frontrastender Geräteeinbau
- Ein Verkehrsweiß RAL 9016
Weitere Informationen
-
PDF3 MBZukunftsfähige Installation für Klassenzimmer und SchulungsräumeBroschüre