Dezentrale
Energieverteilung

Durchdacht und anpassungsfähig: An moderne Energie- und Datennetze werden heute besondere Anforderungen gestellt. Leistungsfähig müssen sie sein und gut zugänglich. Dazu ist eine wirtschaftliche Installation und eine langfristige Perspektive gefragt – die Energie- und Datennetze sollen für die Zukunft anpassungsfähig sein.

 

Dezentrale Netze für die Verteilung von Energie und Daten sind optimal geeignet, um aktuelle und zukünftige Ansprüche zu erfüllen. Hager liefert die passenden Geräte und Systeme, mit denen die Planung und Installation dezentraler Strukturen nahezu keine Grenzen mehr kennt.


Energie- und Datennetze
in modernen Zweckbauten

Von der Schule über das Bürogebäude bis zum Industriekomplex: So unterschiedlich die Nutzungen sind, so ähnlich sind die Anforderungen an die Versorgung mit Energie und Daten. Dazu gilt überall der Druck der schnellen technischen Entwicklung, der anpassungsfähige Strukturen in der Energie- und Datenverteilung zu einer Notwendigkeit macht.

 

Im Idealfall verbinden solche Anpassungen eine schnelle und einfache Installation mit geringen Kosten – und trotzdem bestmöglicher Leistungsfähigkeit. Mit herkömmlichen Verdrahtungen steigt zwar die Leistung. Umfangreiche Leitungstrassen bedeuten umgekehrt aber auch höhere Installationskosten, und einen höheren Materialbedarf.

 

Darüber hinaus werden solche Installationen schnell sehr komplex und stehen damit einfachen, schnellen Erweiterungen und Veränderungen im Weg.

 

Dezentralisierte Installationen setzen sich deshalb immer stärker durch. Hierbei wird ein Netzwerk bereits in der Planungsphase in viele kleine, miteinander verbundene „Inseln“ aufgesplittet. Derartige Lösungen lassen sich sowohl für Energie- als auch für Datennetze anwenden. Der perfekte Ansatz, um die Versorgung mit den zwei wichtigsten „Rohstoffen“ zu gewährleisten – individuell, bedarfsgerecht und immer mit der Option, nachträgliche Veränderungen ohne großen Aufwand durchzuführen.



Kanaleinbauverteiler für die dezentrale
Energieverteilung im Brüstungskanal

Die tehalit Automateneinheit erfüllt als einziger am Markt sowohl die Kanalnorm DIN EN 50085-2-1 als auch die Verteilernorm DIN EN 61439-3 – das garantiert geprüfte Sicherheit. Die Plug-and-Play-Fähigkeit minimiert Zeit-, Arbeits- und Verdrahtungsaufwand und sorgt gleichzeitig für Verpolungssicherheit.

Kanaleinbauverteiler mit drei Platzeinheiten:

  • mit drei frei bestückbaren Platzeinheiten für Modulargeräte
  • kompatibel mit allen frontrastenden Kanälen der BR-Family sowie Raum- und Standsäulen
  • direkt verbindbar mit tehalit Kanalsteckdosen
  • vier Farben
  • praktisch mit WAGO-Stecktechnik oder zum Selbstverdrahten erhältlich

Kanaleinbauverteiler mit zwölf Platzeinheiten:

  • mit zwölf frei bestückbaren Platzeinheiten für Modulargeräte
  • kompatibel mit allen C-Profil-Kanälen der Breite 170 mm und 210 mm in Verbindung mit speziellem Kanalstück
  • drei Farben
  • praktisch mit WAGO-Stecktechnik oder zum Selbstverdrahten erhältlich


Weitere Produkthighlights für beide Varianten

  • Klemmdose
  • Notauslösung inkl. Taster in zwei Ausführungen
  • Schalter mit An-Aus-Funktion
  • Anschlusseinheit für Querschnittsreduktion
  • Blenden, Blindblenden, abschließbare Blenden mit Schlüssel

Die Brüstungskanalsysteme für alle Fälle

  • Durchgängiges 80-mm-Oberteil
  • Ein gemeinsames Formteilsortiment
  • Frontrastender Geräteeinbau
  • Ein Verkehrsweiß RAL 9016

 

Übersicht der fünf Hager BRN65 Brüstungskanäle, Ansicht der Kanäle nebeneinander liegend