Serie R.classic
Zurück in die Zukunft
Kunststoff? Glas? Aluminium? Edelstahl? Oder lieber kein Rahmen? Auch das ist mit der Serie R.classic möglich - die rahmenlosen Drehschalter sind eine Innovation. Der mattierte Edelstahl, das natureloxierte Aluminium und die Glas- und Kunststoff rahmen in Polarweis oder Schwarz unterstreichen den einzigartigen Charakter des Programms R.classic: Zurück in die Zukunft - fortschrittlicher kann traditionelles Design nicht werden.
Rahmen - Serie R.classic
Ikonische runde R.classic-Rahmen aus Glas, Thermoplast, Aluminium oder Edelstahl für ein zeitlos-modernes Interieur im Retro-Stil.
Steckdosen - Serie R.classic
Langlebige Steckdosen mit installationsfreundlichen Details: einfache Klemmbefestigung und Krallenbefestigung, galvanische Trennung zum Schutz vor Spannungsverschleppung, optionaler erhöhter Berührungsschutz und USB-Ladesteckdosen.
Lichtsteuerung - Serie R.classic
Ein zusammenhängender Bereich der Lichtsteuerung, in dem Schalter und Funktionsmodule frei kombiniert werden können, um raumspezifische Beleuchtungsszenarien zu schaffen.
Dimmer - Serie R.classic
Dreh- und Tastdimmer für eine effiziente Lichtsteuerung, kompatibel mit modernen dimmbaren Verbrauchern.
Jalousiesteuerung - Serie R.classic
Jalousie- und Fensterladensteuerung mit Zeitschalter und lichtbasierten Programmen, Unterstützung für Wind- und Regensensorik und eine Sicherheitssperre, die das Schließen bei geöffneter Terrassentür verhindert.
HLK-Steuerung - Serie R.classic
Bedienelemente für Heizung, Lüftung und Klimaanlage für präzisen Wärmekomfort pro Raum oder Zone.
Kommunikationstechnik - Serie R.classic
Strukturierte Verkabelung und Multimedia-Lösungen, RJ45, TV/SAT und spezielle Schnittstellen im einheitlichen Design.
Hotelanwendung - Serie R.classic
Hotelcard-Schalter: Einschalten beim Betreten, verzögertes Ausschalten nach Entfernen der Karte.
Ergänzungsprodukte- Serie R.classic
Zusatzteile wie Blindabdeckungen und Adapter, die die Installation vervollständigen und gleichzeitig ein einheitliches Design erzeugen.