Raumanschlusssysteme

Die einen strecken sich bei der Elektroinstallation nach der Decke. Die anderen sind aufgrund der räumlichen Gegebenheiten auf eine Einspeisung aus dem Boden angewiesen. Mit den tehalit Raumlösungen werden auch große Räume einfach und formschön mit Storm und Daten erschlossen. 

Blick in Großraumbüro am Abend mit mehreren Hager Deckenanschlusssäulen neben EDV-Arbeitsplätzen

Deckenanschlusssäule
tehalit DA

  • In 1- & 2-facher Ausführung
  • Frontrastender tehalit Geräteeinbau
  • Individuell je nach Raumhöhe in Spann-, Klemm- und Flextechnik
  • Vorinstallierte Libelle für exakte Vertikalausrichtung
  • Aufstellung via 1-Mann-Montage
  • Säulen sind je nach Bedarf leicht umzustellen
  • Sauberes Kabelmanagement reduziert Unfallgefahr
Frontalansicht Hager Deckenanschlusssäule in Alu eloxiert ohne Einbaugeräte

Bodenanschlusssäule
tehalit DAP

  • In 1- & 2facher Ausführung
  • Frontrastender tehalit Geräteeinbauch
  • Hohe Packdichte
  • Modulare Blendtechnik ermöglicht leichte Nachrüstung
  • Die benötigten Energie- & Datendosen in Sitzhöhe schonen den Rücken
Blick auf Hager tehalit DAP Bodenanschlusssäule aus eloxiertem Aluminium für geordnete Leitungsführung

Sockelleistenkanäle

  • Sockelleisten sind in PVC und Kunststoff halogenfrei erhältlich
  • 2 Abmessungen, 2 Grundfarben (weiß, schwarz, Alu) und 5 Dekorfarben
  • Geräteträge mit seitlicher Spiegelfläche
  • Geräteträger ohne Wandmontage - leicht versetzbar
  • Formteile für den sauberen Übergang zu Eck- oder Aufbodenkanälen
tehalit-SL_front_170410_001_mit Boden_Steckdose-squ-f7

Digitale Tools
Praktischer Konfigurator

Für Raum- und Bodenanschlusssäulen

  • Schnelle Auswahl Ihrer gewünschten Komponenten
  • Einfache Auswahl der passenden Geräteeinbauten
  • Stückliste für die einache Bestellung erhalten
  • 3D-Ansicht unterstützt Visualisierung

Sie haben Fragen?

Unser Ansprechpartner für Projekte hilft Ihnen gerne weiter!

Ihr Partner fürs Projektgeschäft

Hier finden Sie einen Überblick über unser Lösungsangebot.