unimes H – Modulares Energieverteilsystem bis 4.000A
Bauartgeprüfte Niederspannungsverteilungen für Industrie‑, Infrastruktur‑ und Zweckbauprojekte und flexibel projektierbar – auch bei hohen Leistungsanforderungen.
Geprüfte Sicherheit – über die Bauartenprüfung hinaus
unimes H ist ein bauartgeprüftes Energieverteilsystem nach OVE EN IEC 61439 und erfüllt alle Anforderungen an Sicherheit, Kurzschlussfestigkeit und Anlagenverfügbarkeit.
Zusätzlich zur Bauartenprüfung ist unimes H VDE‑zertifiziert, was eine unabhängige Bestätigung der normkonformen Ausführung und Qualität darstellt. Diese doppelte Absicherung bietet Planern, Betreibern und Prüfinstanzen maximale Sicherheit bei Ausschreibung, Abnahme und Betrieb.
Sprechen Sie uns an!
Um Ihnen als Schaltanlagenbauer oder Elektrofachplaner den Weg „nach oben“ – bis zu 4.000 A – so einfach wie möglich zu machen, unterstützt Sie Hager mit qualitativer Beratung bei Systemlösungen. Die Mitarbeiter des Technischen Service Centers begleiten Sie durch alle Phasen der Planung: von der Grundlagenermittlung über die Ausführungsplanung bis hin zur Projektentwicklung.
Referenz:
GROUP7 AG
In Schwaig bei München entsteht ein zukunftsfähiges Logistikzentrum mit höchsten Ansprüchen an Effizienz, Sicherheit und Verfügbarkeit. Für die elektrische Infrastruktur vertraut GROUP7 auf das modulare Energieverteilungssystem unimes H sowie auf die offenen Leistungsschalter der hw+ Familie von Hager – eine Kombination, die moderne Logistikprozesse zuverlässig absichert.

Technische Daten
Schrankübersicht unimes H
Schnell und sicher kombiniert:
unimes H combiway
Der Abgangsschrank combiway ermöglicht die Kombination von h3+ Kompaktleistungsschaltern und Sicherungslasttrennleisten der Geräteserie LL in einem Gehäuse. Der nach DIN EN 61439 bauartgeprüfte Schrank ist für Anwendungen von 800 bis 4.000 A.
Störlichtbogen-Schutzsystem
Störlichtbogen verursachen Jahr für Jahr erhebliche Personen- und Anlagenschäden. Unser System bietet höchsten Schutz für Menschen und Anlagen.