Digi­tale 2Draht-IP-­Tech­no­logie

Mit hager intercom

Moderne IP-Türsprechanlagen für jedes Projekt

Egal ob Mehrfamilienhaus oder eine moderne Siedlung mit bis zu 1.000 Wohneinheiten - unsere Türsprechanlagensystem Hager intercom bietet die ideale Lösung für Ihre moderne Türkommunikation. Ob Neubau oder Modernisierung, mit dieser Videotürsprechanlage sind Sie bestens ausgestattet. Unser digitales System überzeugt durch einfache Installation und Inbetriebnahme. Es bietet sowohl Ihnen als auch Ihren Kunden zahlreiche Vorteile, wie erhöhte Sicherheit und Komfort.

intercom - Innen­sta­ti­onen und Zubehör

Mit den styli­schen Innen­sta­ti­onen für die Wohnung haben Sie die Wahl zwischen intercom speak, einer Frei­sprech­an­lage mit oder ohne Hörer, und der intercom view, einer Videoin­nen­sta­tion. Beide Systeme nutzen die 2-Draht-­Verdrah­tung JY(ST)Y, was sie ideal für die Nach­rüs­tung in Bestands­ge­bäuden macht. Dank dieser flexi­blen Türkom­mu­ni­ka­tion lassen sich Audio- und Vide­o­sprech­an­lagen einfach instal­lieren und bieten eine moderne Lösung für Türsprech­an­la­gen­.

Hager intercom IP - system components

Mit Hager intercom war moderne Türkom­mu­ni­ka­ti­ons­system so einfach wie nie zuvor. Dank IP über 2Draht-­Tech­no­logie lässt sich die Türkom­mu­ni­ka­tion flexibel gestal­ten. Die CAT.6-­Verdrah­tung verbindet die Außen­einheit mit einem Switch oder Konver­ter. Die weiteren Kompo­nenten wie Vide­o­sprech­an­lage oder wahl­weise Audio-In­nen­sta­ti­onen mit oder ohne Hörer können über 2-Draht als Stern- oder Reihen­schal­tung verdrah­ten, wobei sich Audio- und Video­über­tra­gung problemlos kombi­nieren lassen.

Hager intercom IP - outdoor stations and acces­so­ries

Hager intercom bietet für jedes Projekt die passende Außen­sta­tion: intercom motion als digi­tale Außen­sta­tion mit Touch Display und digi­talen Zutritts­mög­lich­keiten wie RFID, PIN oder Gesichts­er­ken­nung für bis zu 1.000 Wohn­einhei­ten. intercom mono als klas­si­sche Lösung mit Edelstahl­-Front­platten und Tastern, vom Einfa­mi­li­en­haus bis hin zu mitt­leren Mehr­fa­mi­li­en­häu­sern bis 8 Wohn­einhei­ten. intercom modular als modu­lares System mit flexi­bler Bele­gung für 1 bis 6 Module, Einbau in Rahmen Aufputz oder Unter­putz sowie in Stand­säu­len­.