Die Feldverteiler-Familie
Unschlagbar vielseitig
Die Feldverteiler-Familie von Hager bietet maximale Flexibilität und Anwendungsvielfalt in Wohn & Gewerbebau.
Jede Größe, jede Variante,
jedes Einsatzgebiet
Unser Feldverteilersortiment lässt keine Wünsche offen: noch mehr Komplettverteiler mit unterschiedlichstem Innenausbau sowie die Projektlieferform mit ihren erweiterten Klick-Klack-Einsätzen bieten volle Flexibilität und Vielfalt für alle Anwendungen im Wohn- und Gewerbebau - von der Energieverteilung bis zur Multimedianutzung.
Montage- & Installationsvorteile
For you, with you.
- Innenausbau mit Klick-Klack-Einsätzen, erhältlich auch mit durchgängigen Geräteschlitzen über 2 Felder
(26 PLE) - Leitungseinführung mittels Leitungseinführungsflaschen (AP) bzw. -schiebern (UP) von oben und unten, zusätzliche Einführung über rückseitige Platten ebenfalls möglich
- Schutzklasse II

Verteilen, schützen, vernetzen
Spezialisten für jede Anwendung
Wohnung, Office, Praxis, Schule, Showroom oder Werkstatt: Mit der großen Feldverteiler-Familie haben Sie für jeden Anwendungsfall den passenden Verteiler. Für einfache, flexible und zukunftssichere Elektroinstallationen – nachhaltig und mit zeitgemäßem Design.
Klick-Klack-Einsätze
#quickandsafe
Energie- und Multimedia-Verteilereinsätze können in der Werkstatt vorkonfiguriert und danach auf der Baustelle werkzeuglos in die Verteilergehäuse geklickt werden. Die Einsätze mit Klick-Klack-Funktion unterstützen im Arbeitsalltag und erleichtern eine sichere und saubere Installation.

Maximal flexibel
egal, woher die Kabel kommen
Der neue Standard der Schrankmontage
Vorteile im Überblick
- Neuer Standard der Schrankmontage
- Liegt allen Leer-, Komplett- und Systemschränken mit 1 bis 5 Feldbreiten bei
- Erleichtert und beschleunigt die Montage
- Komplettfelder müssen zur Montage des Schranks nicht mehr ausgebaut werden
Perfekt abgestimmt:
Die Tür für die passende Anwendung
Für maximalen Schutz und Robustheit eignet sich für Energieverteiler die Stahlblechtür geschlossen.
Für Multimediaanwendungen empfiehlt sich der Einsatz einer geschlitzten Kunststofftür um das W-Lan-Signal und die Wärmeabfuhr zu verbessern. So kann die perfekte Tür für jeden Anwendungsfall gewählt werden.
Für Multimediaanwendungen empfiehlt sich der Einsatz einer geschlitzten Kunststofftür um das W-Lan-Signal und die Wärmeabfuhr zu verbessern. So kann die perfekte Tür für jeden Anwendungsfall gewählt werden.

Hagercad
Die Planungssoftware von Hager für Niederspannungsverteilungen bis 1.600A.
- Schrankberechnung & Aufbauplan in 2D / 3D
- Erstellung 1-poliger und allpoliger Stromlaufpläneautomatischer
- Verlustleistungs- und Wärmeberechnung
- Je nach Version kollaboratives Zusammenarbeit über die Cloud

For you, with you.
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihr Unternehmen mit unseren Lösungen, unserer Unterstützung und unseren Partnerschaften wachsen lassen können.
Dokumentation
-
Moderner Wohnbau - Verteiler und Schutzgeräte mit quickconnect-StecktechnikPDF9,2 MB
Flexible Elektro- und Multimediainstallation für zeitgemäßen Wohnbau
Broschüre -
Planungsvorlage Wohnungs- & InstallationsverteilerPDF1,2 MBMit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planenPlanungsvorlage
-
Bestellhilfe FeldverteilerPDF1 MBKomplettlieferform
Bestellhilfe