Feuchtrauminstallation
Auf- und Unterputz wassergeschützt: Das quadratische Unterputz-Programm WG UP IP44 bietet mit Rahmen in drei Farben und Dichtungssets viele Funktionen in IP44 für den Außenbereich. Für Aufputz-Installationen bietet sich der Berker W.1 an: Dank Schutzart IP55 lassen die Gehäuse, Wippen und Klappdeckel des Feuchtraum-Aufputzprogramms die Feuchtigkeit sogar gegen Strahlwasser draußen. Dazu ist im Gehäuse viel Platz für die Verdrahtung und das System ist besonders schnell und leicht zu montieren.
Unterputzmontage IP44
Unterputzschalter und -steckdosen nach IP44 für Feuchträume, die zuverlässigen Spritzwasserschutz durch abgedichtete Rahmen und spezielles Dichtungszubehör bieten.
Aufputzmontage IP44
Aufputzlösungen nach IP44 für Feuchträume, die Spritzwasserschutz bieten und für Renovierungsprojekte oder Technikbereiche geeignet sind.