Haupt- & Unterverteilung

Ob kleiner Gewerbebetrieb oder großer Bürokomplex: Unsere bauartgeprüften Energieverteilungssysteme bieten sichere Stromversorgung und maximale Anlagenverfügbarkeit für Leistungsanforderungen bis 1.600A.
Header_universN_1024x1024_F7

Egal welches Einsatzgebiet
immer eine geordnete Energieversorgung

Ob Einkaufszentrum, Bürokomplex oder Universität – in Gebäuden und Infrastrukturen mit viel Betrieb muss jederzeit eine geordnete Energieversorgung sichergestellt sein. Hier kommt Ihnen unser modulares System univers N auf ganzer Linie entgegen. Durch einfache Konfiguration, flexible Konstruktion und schnelle Installation. Ganz gleich, ob Sie als Planer, Elektroinstallateur oder Schaltanlagenbauer unterwegs sind.


Bis 250 A

Bis 630 A

Bis 1.600 A


Hautpverteilung
bis 1.600 A

Beim Thema Energieverteilung denken wir nicht nur an Kuperschienen sondern auch an die Energie, die Sie für Installation und Inbetriebnahme aufwenden müssen.
 
Deshalb machen wir Ihnen die Arbeit so einfach wie möglich - mit modularem Gehäuse, variablen Sammelschienen und flexiblem Innenausbau.

Solide ausgebaut - schnell eingebaut

Die Systembausteiene sind übersichtlich geordnet und umfassen alle sicherungslosen und sicherungsbehafteten Geräte für eine zuverlässige Energieverteilung. Das bedeutet für Sie: höchste Montagesicherheit. Für Ihren Kunden: einen langfristig zuverlässigen Betrieb.

Bauartgeprüft und normkonform

Als bauartgeprüftes Komplettsystem erfüllt univers N-HS alle Anfoderungen der EN61439-1, -2/-3. Das bieten Ihnen maximalen Personenschutz bei Installation und Wartung. Und bei Ihren Kunden maximalen Anlagenschutz im laufenden Betrieb.

Großes Geräteportfolio

Unser Angebot an Schalt- und Schutzgeräten umfasst alles, was Sie für die Bestückung Ihrer Verteilung benötigen: Modulargeräte wie LS-, FI-Schalter, Überspannungsschutz sowie NH-Schaltgeräte, Leistungs- und Lasttrennschalter. Hinzu kommen Stromwandler und intelligente Zähl- und Messgeräte. 

Modulares Gehäuse

Das Besondere am modularen univers N-HS System: Einzelne Bausteine können flexibel zu einer Schaltanlage zusammengestellt werden und passt in alle Schranktypen FG. Abdeckhauben aus torsionsbeständigem Kunststoff sorgen für zusätzliche Sicherheit und reduzieren die Montagezeit dank schraubenloser Verriegelungsbolzen. 

Vielfältige Sammelschienensysteme

Bei uns finden Sie das passende Sammelschienensystem für eine sichere und flexible Stromverteilung: ob 40-mm oder 60-mm-System mit passenden Bausteinen für Reitersicherungssockel bzw. NH-Sicherungsleisten oder als H-SaS, 185 mm, für bis zu 1.600A, 1- bis 4-polig, in den Größen 12 x 5 bis 100 x 10 mm.
separator_of

Für jedes Gebäude
das richtige Gehäuse

Ob als Wandaufbau-, Stand- oder Anreihstandschrank - das System univers N bietet ein umfangreiches Sortiment an Verteilergehäusen in allen gefragten Höhen und Breiten. Durchdachte Features machen Ihnen Transport, Aufstellung und Montage leicht.
Schrank_FP_1024x1024_F7

Wand- oder Standschrank FP

Ideal für kleinere Anlagen bis 250 A.

  • Schutzarten: IP44 und IP54
  • Geerdet oder schutzisoliert
  • Geringe Bautiefe: 205 mm
  • Platzsparend
  • Vielen Kombinationsmöglichkeiten
Schrank_FR_1024x1024_F7

Wand- oder Standschrank FR

Die goldene Mitte für Anwendungen bis 630 A und erfüllt erhöhte Anforderungen an Umgebungsbedingungen. 

  • Schutzart: IP55
  • Geerdet oder schutzisoliert
  • Zwei Bautiefen: 275 und 400 mm
  • Fest eingepresste Rückenplatte für mehr Stabilität
  • Dichtungen mit hoher Temperatur- und Ölbeständigkeit
  • Vielfältige Kabeleinführungen
Schrank_FG_1024x1024_F7

Anreihschrank FG

Für alle, die Großes vorhaben: unbegrenzte Gestaltungsflexiblität bis 1.600 A. 

  • Schutzarten: IP41 und IP54
  • Geerdet oder shcutzisoliert
  • Große Bautiefen: 400 und 600 mm
  • Maximaler Verdrahtungsraum
  • Hoher Kurzschlusswiderstand und einbaubare Verlustleitung
  • Rahmenprofile lassen sich sicher und formstabil verbinden



Das richtige Gehäuse
für Sonderanwendungen

Ob für den Einsatz in Fluchtwegen oder im Freien, den Elementen ausgesetzt: Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Gehäusen auch für Sonderanwendungen. Auch hier steht Ihnen in allen Gehäusen das bewährte Innenausbausystem univers N zur Verfügung
Brandschutzverteiler_1024x1024_F7

Wand- oder Standschrank FB

Feuerhemmend oder für den Funktionserhalt.

  • Feuerwiderstand über 30 / 90 Min. nach EN1363-1
  • Funktionserhalt über 30 / 90 Min.
  • Nicht brennbare Oberflächenbeschichtung nach DIN 4102-1 / EN13501-1
  • Geprüft nach EN 61439-1/2 in Verbindung mit univers N Innenausbau
Outdoor-Wandschrank_1024x1024_F7

Outdoor-Wandschränke FL

Glasfaserverstärkte Polyestergehäuse für die Energieverteilung im Außenbereich

  • Schutzart: IP65
  • Schutzisoliert
  • Bautiefe: 300 mm
  • Wetterfest für den Außenbereit
  • UV-stabil (FLxxSP)
Strom-im-Freien_1024x1024_F7

Strom im Freien

Unsere Outdoor-Gehäuse lassen Ihre Energieverteilung nicht im Regen stehen.

  • Schutzart: IP44
  • Schutzisoliert
  • Geprüft & vorbereitet für univers N Innenausbau
  • Eingrab- & Bodenaufbausockel
  • UV-stabil


Der starke Innenausbau
univers N

Schnelle Montage, hohe Qualität, maximale Flexibiltät

Mit univers N haben Sie ein modulares Innenausbausystem zur Hand, welches sowohl individuelle Anforderungen abdeckt, als auch Austausch & Nachrüstung besonders einfach gestaltet.
universN_Header_MGL5020_frei-Schatten_1024x1024

Sie haben Fragen?

Unser Ansprechpartner für Projekte hilft Ihnen gerne weiter!

Ihr Partner fürs Projektgeschäft

Hier finden Sie einen Überblick über unser Lösungsangebot.