The One For All

Ob Büro- oder Wohnkomplex, Industrieanlage oder kombinierter Zweckbau - wir machen Ihr Projekt zu unserem gemeinsamen Projekt.

Von der Hauptverteilung
bis zur Steckdose

Wir bieten alles, was Sie für Ihr Projekt brauchen: von der Niederspannungs-Hauptverteilung univers N-HS über das Verteilersystem univers N bis hin zu den Unterverteilungen auf den einzelnen Etagen oder zur wettergeschützten Stromverteilung im Freien.


Unsere Leitungsführungskanäle und Raumlösungen bringen Energie und Daten flexibel an jeden Arbeitsplatz. Elektro-Autos können sorgenlos über E-Ladestationen in der Tiefgagage geladen werden. 


Alles,
was Sie brauchen

Klicken Sie auf die Zahlen im Bild für mehr Informationen

  1. Haupt- & Unterverteilung
  2. Feldverteiler
  3. Kleinverteiler
  4. Leitungsführungs- & Brüstungskanalsysteme
  5. Mediensäule
  6. Raumlösungen
  Haupt- & Unterverteilung Ladeinfrastruktur Kleinverteiler Leitungs- & Brüstungskanalsysteme Raumlösungen Feldverteiler Mediensäule
  1. Haupt- & Unterverteilung

    Ob kleiner Gewerbebetrieb oder großer Bürokomplex: Unsere bauartgeprüften Energieverteilungssysteme bieten sichere Stromversorgung und maximale Anlagenverfügbarkeit für Leistungsanforderungen bis 1.600A.


    Mehr erfahren


    Imagebild Hauptverteilung
  2. Feldverteiler

    Das Hager Feldverteilersortiment lässt keine Wünsche offen: Noch mehr Komplettverteiler mit unterschiedlichstem Innenausbau sowie die Projektlieferform mit ihren erweiterten Klick-Klack-Einsätzen bieten volle Flexibilität und Vielfalt für alle Anwendungen im Wohn- und Gewerbebau - von der Energieverteilung bis zur Multimedianutzung.

     

    Mehr erfahen

  3. Kleinverteiler

    Der Verteiler ist Dreh- und Angelpunkt in jeder Wohnung. Er regelt Strom- und Mulitmediaverteilung in allen Räumen und muss sich dementsprechend an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen. Ob bewährter volta Kleinverteiler in Energie-, Multimedia- oder Hybrid-Variante oder vector Feuchtraumverteiler für den Innen- oder Außenbereich: die Hager Kleinverteiler bieten für jeden Einsatz die passende Lösung.

     

    Mehr erfahren

    Imagebild Kleinverteiler
  4. Leitungsführungs- & Brüstungskanäle

    Mit den Hager Leitungsführungs- und Brüstungskanalsystemen werden Elektrizität und Daten überall dorthin gebraucht, wo man sie im Gebäude braucht: Ob Bürogebäude oder Bildungsstätten. 

     

    Mehr zu Leitungsführungssystemen

    Mehr zu Brüstungskanalsystemen

    Imagebild Leitungsführung
  5. Mediensäule

    In einer Mediensäule sind Kleinverteiler, Router, smarte Steuerung und Multimedia-Tools sicher untergebracht. Sie ist für jeden Raum frei konfigurierbar. Es können allgemein zugängliche Segmente definiert werden (z.B. Steuerung von Licht und Jalousien). Sensible Bereiche wie die Energieverteilung oder die intelligente Klimatechnik sind hinter verschlossenen Blenden vor unbefugtem Zugriff geschützt.

     

    Mehr erfahren

    Blick in Klassenzimmer mit Hager Mediensäule links, Whiteboard mit aktivem Projektor in der Mitte sowie Tischen und Bestuhlung davor
  6. Raumlösungen

    Mit den Raumanschlusssystemen von Hager werden große Räume flexibel mit Energie und Daten erschlossen - dabei bleiben Sie optisch, technisch und wirtschaftlich auf der sicheren Seite.

     

    Zum Konfigurator

    Imagebild Raumloesungen

Beraten & Planen
Die persönliche Komponente

Viele Projekte und wenig Zeit?

Unsere Projektabteilung übernimmt die Planung und Verdrahtung Ihres individuellen Verteilers. Kontaktieren Sie hierfür einfach unseren Innendienst.
Icon_Anfrage_lan_f7

Anfrage

Anfragen können über den Außendienst aufgenommen werden oder direkt an den Innendienst erfolgen.
Icon_Aufbauplan_lan_f7

Aufbauplan

Mit unserer Planungssoftware Hagercad erstellt der Innendienst einen Aufbauplan zur Angebotslegung.
Icon_Bestellung_lan_f7

Bestellung und Stromlaufplan

Nach der Bestellung erfolgt die Umsetzung. Der angefertigte Stromlaufplan wird dem Kunden zur Kontrolle übergeben.
Icon_Verteilerbau_lan_f7

Schaltanlagenbau

Der geplante Verteiler wird vom Schaltanlagenbauer vorverdrahtet. Das spart Ihnen wertvolle Arbeitszeit.
Icon_Versand_lan_f7

Lieferung zum Elektriker

Der fertig verdrahtete Verteiler wird zur Wunschlieferadresse gesendet.
separator_of

Hagercad: Besser Planen

Das Erstellen von Strom­lauf­plänen über­nimmt Hagercad tabel­la­risch oder auch in Zeichen­an­sicht per Maus­klick und wählt im Anschluss auto­ma­tisch die passenden Schrank­ge­häuse aus. Die wich­tigsten Funk­tionen unseres Soft­ware-Lösungs­an­ge­botes sind: Inte­griertes Kalku­la­ti­ons­modul mit auto­ma­ti­scher Stück­liste für die einfache Brut­to­preis­be­rech­nung oder auch der Aufbau­plan zur isome­tri­schen Ansicht.

Digitale Tools

Arbeiten Sie intelligent mit digitalen Planungswerkzeugen & Konfiguratoren. Mit unseren kostenlosen Apps und Konfiguratoren unterstützen wir Sie in der Planung, Bestellung und Inbetriebnahme Ihrer Installation.

Schützen - Messen - Regeln

Das Hager Verteilersortiment erstreckt sich von dem Verteilersystem univers N für den Innen- und Außenbereich, über Installations- und Feldverteiler bis hin zu Klein- und Feuchtraumverteilern.


Feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke, Wandaufsatztürenund Steuerschränke runden das Sortiment ab.


Bewegungs- & Präsenzmelder

Mit den Präsenz- und Bewegungsmeldern für die Decke liefert Hager eine Lösung für den Innenbereich, die durch einen minimalen Standby-Verbrauch konsequent auf Energieeinsparung ausgelegt ist.
Schrägansicht auf Kabelkanal Hager FWK Plus mit Darstellung der im Brandfall aufschäumenden Innenbeschichtung

Brandschutz

Die Hager Brandschutzsysteme erfüllen alle Anforderungen öffentlicher Gebäude hinsichtlich Funktionserhalt bzw. dem Verhindern der Brandausbreitung.
hager-product-beauty-pic-witty-one-001a-por-cable-version-black-DMCX-en-07-2024-composing-squ-f7

E-Ladestationen

Elegant, handlich und sicer: die Ladestationen witty one und plus von Hager vereinen Stil, Funktion und Normenkonformität in einem Gehäuse.

Verteilen

Wir bringen Elektrizität und Daten überall dorthin, wo man sie im Gebäude braucht: Ob Bürogebäude oder Bildungsstätten. Wir tun dies mit tehalit Leitungsführungs-, Brüstungs- und Sockelleistenkanälen sowie ästhetischen Raum- und Bodensäulen, die dem Raumkonzept gut tun. 

The One For All
Broschüre

Ihr Partner fürs Projektgeschäft

Von der Hauptverteilung bis zur Steckdose: Hager ist Ihr Partner für elektrotechnische Lösungen im Wonbau und Zweckbau.


Sie haben Fragen?

Unser Ansprechpartner für Projekte hilft Ihnen gerne weiter!