Leitungsführungssysteme
Universell und montagefreundlich: Anpassungsfähige und leistungsstarke Energie- und Datennetze sind heute vor allem in Zweckbauten eine Grundvoraussetzung. Einfacher Zugang und die Möglichkeiten für nachträgliche Umbauten oder Erweiterungen der Leitungsführungssysteme machen genau das möglich.
Die Hager Leitungsführungskanäle sind für solche Aufgaben die optimale Lösung: Sie sind universell einsetzbar, leicht zu montieren und erfordern keine Eingriffe in die Bausubstanz. Damit lässt sich auch das Nachrüsten mit geringem Arbeitsaufwand und Kosten realisieren.
Leitungsführungssystem
mit und ohne Geräteeinbaumöglichkeit
Ein Kabelkanal ist die beste Möglichkeit, um Leitungen optisch ansprechen zu verbergen und gleichzeitig eine ständige Zugriffsmöglichkeit zu garantieren. Hager bietet verschiedene Produkte für die Leitungsführung:
- Der tehalit LF ist als universeller Leitungsführungskanal einsetzbar.
- Der tehalit LFR ist ein Rollenkanal, der erst vor Ort zum Kanal geformt wird.
- Der tehalit FB ist ein besonders stabiles Leitungsführungssystem, in dem sich zudem Schalter, Steckdosen und andere Geräte einbauen lassen.
Alle Produktserien sind als Komplettsystem mit passenden Eck- und Endstücken konzipiert. Beim Kabelkanal aus der LF Serie wurde zudem darauf geachtet, eine besonders große Variantenvielfalt zu ermöglichen:
- fast 60 verschiedene Abmessungen zwischen 7 x 12, 100 x 150 und 68 x 210 mm – viele davon mit einer oder mehreren Trennwandmöglichkeiten
- 11 verschiedene Farben über Kabelkanal verkehrsweiß und graphitschwarz bis zu Kabelkanal verzinkt
Halogenfreie, besonders UV-beständige oder aus Blech gefertigte Ausführungen gewährleisten, dass die Leitungsführungssysteme ganz auf individuelle Anforderungen zugeschnitten sind.
Kabelkanal
tehalit LFS
Lernen Sie alles über die Neuerungen des Kabelkanals tehalit LFS.

Feuerwiderstandsfähige
Leitungsführungssysteme
Leitungsführung spielt im baulichen Brandschutz eine besondere Rolle. Um diesen zu gewährleisten, bietet Hager mit dem tehalit FWK einen geeigneten Kabelkanal. Erhältlich ist er in zwei Varianten:
- Der tehalit FWK mit der Klassifizierung E ist nach DIN 4102, Teil 12 geprüft und somit für den allgemeinen Funktionserhalt einer elektrischen Anlage im Brandfall gedacht.
- Der tehalit FWK mit der Klassifizierung I ist nach DIN 4102, Teil 11 geprüft und garantiert sichere Flucht- und Rettungswege.
Für den Einsatz als Brandschutz Kabelkanal verfügen beide Ausführungen über die entsprechenden Eigenschaften. Gefertigt sind sie daher aus Blech, je nach Klassifizierung ist der Kabelkanal zudem mit einer dicken Wärmeschutzdämmung versehen. Sie verhindert einen Anstieg der Temperatur im innenliegenden Teil des Kabelkanals und verhindert damit Beschädigungen der Leitungsstränge.
Zusätzliches Brandschutz Zubehör für die Leitungsführungssysteme sind ebenfalls verfügbar: Das Angebot von Hager reicht von Kabelabschottungen über Erdungskabel bis hin zur Ausrüstung, um Schaum oder Mörtel einzubringen.

Brandschutzkanal
FWK Plus
Der Brandschutzkanal FWK Plus von Hager überzeugt durch erweiterten Feuerwiderstand. Er erfüllt nicht nur die neuesten Anforderungen an die Brandlastdämmung, er lässt sich auch „leichter“ als je zuvor installieren.

Kanaltragsysteme
aus der Serie tehalit KTS
Vor allem in Bestandsbauten sind die Gegebenheiten häufig nicht optimal, um einen Kabelkanal einfach an Wänden oder Decken zu installieren. Unebenheiten, wenig Platz oder andere Gewerke können mit Hilfe der Kanaltragsysteme von Hager jedoch ohne Schwierigkeiten umgangen werden. Die Leitungsführung tehalit KTS ist eigens für solche baulichen Situationen gedacht.
Zum System gehören spezielle Deckenabhänger, wandmontierten Auslegern, C-Profil-Schienen, Gewindestangen und weiteres Zubehör. Alle Elemente sind aus massivem Stahl oder galvanisch verzinktem Stahlblech. Unter schwierigen baulichen Bedingungen sind sie eine praktische, vielseitige und kostengünstige Alternative, die bei der Montage alle Möglichkeiten offen lässt.