Brandschutz-kanal
FWK Plus
Leichter, schneller, sicher
Geschaffen für höchste Anforderungen
An Flucht- und Rettungswege in öffentlichen Gebäuden werden höchste Anforderungen gestellt: Sie müssen im Brandfall ausreichend lange passierbar bleiben. Zu diesem Zweck können feuerwiderstandsfähige Kabelkanalsysteme zur Brandlastdämmung eingesetzt werden. Brandschutzkanäle verhindern, dass Feuer, Rauch oder toxische Ausgasungen aus dem Inneren des Kanals nach außen in den Korridor entweichen. Der neue Brandschutzkanal FWK Plus von Hager überzeugt durch erweiterten Feuerwiderstand. Er erfüllt nicht nur die neuesten Anforderungen an die Brandlastdämmung, er lässt sich auch „leichter“ als je zuvor installieren.
Video
FWK Plus - Das feuerwiderstandsfähige Leitungsführungssystem
02:40
Brandschutzkanäle
der Feuerwiderstandsklassen EI 30/60/90
- garantierter Feuerwiderstand für 30, 60 oder 90 min
- EI-Qualifizierung:
- E (frz. Étanchéité) = Raumabschluss (nicht identisch mit E für Funktionserhalt)
- I (Isolation) = Wärmedämmung unter Brandeinfluss - erstmals gesamteuropäische ETA-Zulassung (European Technical Assessment)
- Verwendungsnachweis durch Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
- klassifiziert nach DIN EN 13501-1 (Brandverhalten von Baustoffen) als A1/A2-s1, d0 nicht brennbar
- klassifiziert nach DIN EN 13501-2 (Feuerwiderstand von Bauteilen) als bis zu EI 90
- geprüft nach DIN EN 1366-5 (Feuerwiderstandsprüfungen für Installationskanäle und -schächte)

Besserer Brandschutz durch
aufschäumende Innenbeschichtung
Der feuerwiderstandsfähige Kabelkanal FWK Plus besitzt eine intumeszierende Innenbeschichtung, die nur wenige Millimeter aufträgt, im Brandfall aber schützend aufschäumt. Die neue Dämmschichtbildner-Technologie ersetzt die schweren Gipsfaserplatten des Vorgängermodells und sorgt für deutlich weniger Gewicht, größere Leitungsöffnungen und leichtere Montage. Die Beschichtung sorgt für zuverlässige Brandlastdämmung von innen nach außen (i ➝ o = in ➝ out).
Produkteigenschaften:
- Robustes Stahlblech mit integriertem Kupplungs-Unterteil
- Lieferlange: 2 m
- Kabelbelegung: max. 25 kg/m, Kabeldurchmesser: bis 56 mm
- ohne Zubehör selbsterdend
- Trennwände, Kabelrückhalteklammern und Abhängesysteme als Zubehör

Brandschutzkanal FWK Plus
spart Zeit und Kosten bei der Verlegung
Die feuerwiderstandsfähige Leitungsführung erlaubt die einfache Ein-Mann-Montage dank bewährter Vorteile, die es in dieser Form nur von Hager gibt:
- steckbare Kupplungen: kein Schrauben erforderlich
- automatische Selbsterdung beim Zusammenstecken der Unterteile sowie beim Aufrasten des Deckels
- leichtere Leitungsverlegung durch Ordnungstrennwände für Datenkabel
- einfache Nachbelegung durch abnehmbare Kabelklammern: besonders praktisch durch unverlierbares Einhängen bei der Überkopfmontage
- schnelle Wandmontage: keine Deckelverschraubung erforderlich (außer bei Überkopfmontage)
- Montage bis in die Ecken möglich: keine überstehenden Laschen durch eng anliegende Kupplungs-Oberteile

Das Brandschutzkanal-System
im Überblick:
- Kanal-Unterteil
- Deckel
- Kupplungs-Oberteil
- Einsteckbare Kabelklammern
- Trennwandaufnahme
- Trennwand für Strom- und Datenkabel
- Kupplungs-Unterteil

Brandschutzkanal
FWK Plus
5 Kanalgrößen
- 60 x 60
- 60 x 100
- 60 x 150
- 100 x 150
- 100 x 250 mm
2 Design-Varianten
- Verzinkt
- Verkehrsweiß RAL 9016

Kabelkanal-Formteile
für jede Einbausituation passend
Zahlreiche Einbauoptionen:
Für jeden Einsatz die richtige Lösung
Neben der Direktmontage an Wand und Decke ermöglichen unsere Abhänge-Systeme Ihnen zahlreiche weitere Einbauoptionen:
- An Gewindestangen (M10)
- hängend, Kanal-Oberteil unten
- hängend, Kanal-Oberteil oben - Auf Ausleger an der Wand befestigt, mit Gewindestangen als Zusatzstütze
- Auf Ausleger an Deckenabhänger befestigt, mit Gewindestangen als Zusatzstütze

Brandschutzkanal-Zubehör
Um lückenlosen Brandschutz zu gewährleisten, müssen auch alle brandlasthaltigen Kabelübergänge feuer- und rauchsicher abgedichtet werden. Dafür bieten wir ein breites Sortiment an Zubehör.

Abdichtung von Kabelausführungen durch offene Formteile
Häufig gestellte Fragen
zum Brandschutzkanal FWK-Plus
-
Verschraubter Deckel z.B. bei Überkopfmontage oder Montage im Handbereich; gibt es dafür eine Lösung?
Dazu gibt es in der Bedienungsanleitung einen Hinweis für die Häufigkeit der Befestigung bei Überkopfmontage. Der Deckel (Kanaloberteil) kann an verschiedenen Stellen mit dem Unterteil verschraubt werden. Dazu können die Kanalverbinder bzw. die Kabelrückhalteklammern verwendet werden, wobei an deren Bohrlöcher die Oberteile fest verschraubt werden.
-
Gibt es Angaben für die Montage auf leicht brennbarem Untergrund z.B. Holz, Styropor-Dämmung?
Es gibt speziell zugelassene Brandschutzschrauben für die Anwendung auf Holz. Im Fall von Styropor gedämmten Decken muss durch das Styropor hindurch bis in das massive Bauteil gebohrt werden, um den Kanal befestigten zu können.
-
Gibt es Profile in Überlängen > 2m?
Für Projekte können Profile mit einer Maximallänge von bis zu 3m produziert werden. Da unsere Standardprozesse auf 2m optimiert sind, können Sonderlängen nicht von unserer Standardfertigung abgewickelt werden - hierdurch fallen zusätzliche Kosten an.
-
Welches ist das optimale Schneidwerkzeug zum Ablängen der Profile?
Die Kanalprofile sind aus Stahlblech. Daher ist in Hinblick auf die Arbeitssicherheit auf die Verwendung geeigneter Schnittwerkzeuge zu achten. Die Schnittkanten sollten gratfrei und gerade sein. Wir empfehlen eine Kapp- oder Bandsäge, welche für Metalle geeignet ist. Dabei sollte die Schnitttemperatur bei der Bearbeitung nicht zu hoch sein. -
Gibt es ein spezielles Demontagewerkzeug für den Deckel?
Der Deckel (Kanaloberteil) hat eine Schnappverbindung mit dem Unterteil. Der Deckel lässt sich nach dem Lösen der ggf. Befestigungsschrauben leicht von Hand entfernen. Wird für das Entfernen des Oberteils ein Werkzeug verwendet, sollte auf dessen Material geachtet werden, damit die Kanaloberfläche nicht zerkratzt wird.
Ein spezielles Werkzeug dafür gibt es nicht. -
Gibt es die Oberfläche mit matter Struktur und Designfarben nach Kundenwunsch?
Ja, wir können im Projektfall Sonderfarben auch mit mattem Finish realisieren. Der Preisaufschlag hängt von der Menge und Farbe ab, sofern der gewünschte Farbton (RAL) in unserem Sortiment ist. -
Welche zusätzlichen Kabelrückhaltemöglichkeiten spez. bei vertikaler Montage gibt es?
Kabelrückhalteklammern (für horizontale Montage) sind jeweils für alle 0,5 m immer im Lieferumfang enthalten. Zusätzlich können im Kanalunterteil handelsübliche Abfangschellen spez. für die vertikale Montage montiert werden. -
Gibt es eine Möglichkeit am Kanalprofil z.B. eine Fluchtwegleuchte zu befestigen?
Am Kanal selbst dürfen keine weiteren Betriebsmittel befestigt werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit diese an den Halterungen fachgerecht zu befestigen. -
Welches Drehmoment muss für die Schrauben der Deckbefestigung verwendet werden?
Die Schrauben sollen mit 2 Nm angezogen werden. Das entspricht auch ca. der Anzugskraft mit einem normalen Hand-Schraubendreher. -
Gibt es eine Sonderausführung für Nischenmontage (z.B. Unterputz in Neubauten als vertikaler Steigschacht), wobei der Deckel putzbündig abschließt?
Momentan bieten wir dazu keine Lösung an. -
Gibt es nähere Angaben zu Kabelausführungen?
Eine Kabelausführung (Kabelauslass) ist prinzipiell möglich. Unter Verwendung geeigneter Verschraubungen können Kabel / Leitungen aus dem Profil herausgeführt werden. Die detaillierten Angaben hierzu gibt es im technischen Handbuch. -
Reparatur-Kit? Gibt es vom aufschäumenden Iso-Material einen Klebestreifen (ca. 60x100mm) für Reparaturzwecke?
Aktuell nein, es gibt kein Reparaturmaterial von dem Dämmschichtbildner. Weitere Lösungsvorschläge sind noch in Prüfung.