Elektrische Unabhängigkeit
Notstromverteiler-Komplettpaket

Längere Stromausfälle können zum totalen Stillstand des täglichen Lebens führen - der Hager Notstromverteiler ermöglicht hier die einfach Umschaltung von Netz- auf Notbetrieb.
installer

Für eine sorgenfreie
Stromversorgung

In Privathaushalten und in der Landwirtschaft können längere Stromausfälle wie bei Blackout, umgestürzten Bäumen auf Leitungen oder anderen Leitungsschäden zum totalen Stillstand des täglichen Lebens führen. Die Installation eines Hager Notstromverteilers in Kombination mit einem Generator gewährleistet eine sorgenfreie Stromversorgung durch einfache Umschaltung von Netz- auf Notbetrieb.

Alle Vorteile
auf einen Blick

Generator an, Tür auf, Schalter kippen - ##Es werde wieder Licht!##

  • Ortsunabhängige Montage innen und außen
  • Laienbedienbare Einbaugeräte
  • Anschlussfertig, intern vorverdrahtet
  • Wechselschalter für sichere Handumschaltung
    zwischen Netz- & Notbetrieb
  • Lasttrennschalter mit Drehfeld und Phasenüberwachung

Einfaches Umschalten
auch für den Laien

Wer kennt es nicht? Gerade beim Wäschewaschen, Kochen oder Haare föhnen fällt der Strom aus - Leitungsschäden der Stromleitungen können zum totalen Stillstand des täglichen Lebens führen. Mit dem Hager Notstromverteiler ist man hier auf der sicheren Seite. Einfach den Wechselschalter nach unten kippen um die Stromzufuhr aus dem Generator zu erhalten. So besteht für Ihre Kunden eine sorgenfreie Stromversorgung!

Das Produkt
im Überblick

 

  1. Bewährtes vector Kleinverteiler-Gehäuse, AP,
    IP65, UV-stabil
  2. Wechselschalter 40A, 4-polig (Netz - 0 - Not)
  3. FI-Schalter 40A, 100mA, Typ A/S
  4. Sicherungslasttrennschalter 4-polig, Anschluss Netz
  5. Sicherungslasttrennschalter 4-polig, Anschluss Stromerzeuger

Einsatzgebiete

Eignet sich für Installationen, die wichtige Stromkreise kurzzeitig versorgen sollen:

  • In der Landwirtschaft (z.B. Ställe)
  • Kühlschränke & Gefriertruhen
  • Elektrische Funktionen im Haus (z.B. elektrische Jalousien)

Energieverbrauch
immer im Blick

Energietransparenz in allen Bereichen wird immer wichtiger. Voraussetzung dafür sind intelligente Energiezähler, die alle Verbräuche erfassen und wenn nötig weitergeben. Der Notstromverteiler lässt sich einfach mit einem Energiezähler, bsp. dem ECP380D, nachrüsten und schafft so Überblick und Transparenz über alle Verbräuche. Durch die Direktmessung bis 80A ist kein zusätzlicher Stromwandler nötig.

Dokumentation