The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Verteiler verdrahtet
    • Photovoltaik & Notstrom
    • VE312SN1
    EAN
    3250611009634
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H90
    • Photovoltaik & Notstrom

    Notstromverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE; UV-stabil VE312SN1

    Preis
    € 756,06
    / Stück *
    € 756,06
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Notstromverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE; UV-stabil

    VE312SN1

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Ja
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      36
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      151 mm
    • Höhe
      552 mm
    • Breite
      310 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Ja
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    • Farbe
      Grau
    • Werk­stoff
      Poly­ca­r­bonat (PC)
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      3
    • Anzahl der Schienen
      3
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK08
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP65

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration VE312SN1
    PDF
    RoHS report VE312SN1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VE312SN1 | Hager Deutschland

      Produktbild VE312SN1

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VE312SN1 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VE312SN1

      Notstromverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE; UV-stabil

      PDF
    • Tipps

      Bild Tipps de-AT 2022-08-10 | Hager Deutschland

      Tipps de-AT 2022-08-10

      PDF
      710,85 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VZ24AP200 - Wohnungspaket für volta APV, HWV und UPV, QC 1+N - 1xFI/3xLS1pol+N/6x1+N/1xFI-LS
      VZ24AP200
      Wohnungspaket für volta APV, HWV und UPV, QC 1+N - 1xFI/3xLS1pol+N/6x1+N/1xFI-LS
      Preis
      € 365,49
      / Stück *
      € 365,49
      / Stück *
    • 2
      VZ24AP300 - Wohnungspaket für volta APV, HWV und UPV, QC 1+N - 2xFI/3xLS1pol+N/8x1+N
      VZ24AP300
      Wohnungspaket für volta APV, HWV und UPV, QC 1+N - 2xFI/3xLS1pol+N/8x1+N
      Preis
      € 437,76
      / Stück *
      € 437,76
      / Stück *
    • 3
      VZ36AP250 - Wohnungspaket f. volta APV, HWV, UPV, 1+N - 1xFI/1xLS3+N/1xAFDD/6xLS-1+N/1xFI-LS
      VZ36AP250
      Wohnungspaket f. volta APV, HWV, UPV, 1+N - 1xFI/1xLS3+N/1xAFDD/6xLS-1+N/1xFI-LS
      Preis
      € 524,16
      / Stück *
      € 524,16
      / Stück *
    • 4
      PVAC73UV02110-B -  AC-Sammler,AP,IP65,SK II, 1150x850x300,110kVA;f. Netz Burgenland
      PVAC73UV02110-B
      AC-Sammler, AP, IP65, SK II, 1150x850x300, 110kVA;f. Netz Burgenland
      Preis
      € 8.661,77
      / Stück *
      € 8.661,77
      / Stück *
    • 5
      PVAC73UV02110-K -  AC-Sammler,AP,IP65,SK II, 1150x850x300,110kVA;f. Kärnten Netz
      PVAC73UV02110-K
      AC-Sammler, AP, IP65, SK II, 1150x850x300, 110kVA;f. Kärnten Netz
      Preis
      € 8.661,77
      / Stück *
      € 8.661,77
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Notstromverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE; UV-stabil

    Verteilergehäuse aus Polycarbonat (UV-beständig), nach OVE EN 60670-24. Schrank bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander. Oberteil mit 46 mm Geräteschlitz. Klarsichttür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, plombierbar, abschließbar, Verteiler anflanschbar. Ausgebaut und verdrahtet nach OVE EN 61439-1/-3 für manuelle Umschaltung von Not-Netzbetrieb mit einem Nennstrom von max. 40A bestückt mit Wechselschalter für Netzumschaltung, FI-Schalter CNA440D Type A/S für den Fehlerschutz, 2x Lasttrennschalter inkl. 35A D02 Sicherungseinsätze(Not-Netz Einspeisung) und PE-Klemmen bis max. 16mm². 3 Kabelverschraubungen M32 liegen zur individuellen Montage bei.

    Anzahl Module: 36
    Höhe: 552 mm
    Breite: 310 mm
    Tiefe: 151 mm
    Werkstoff: Polycarbonat (PC)
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP65

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VE312SN1
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf