The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
    • volta Klein­ver­teiler Projekt­lie­fer­form
    • VZ24AP200
    EAN
    3250611008613
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H93
    • Photovoltaik & Notstrom
    • volta Klein­ver­teiler Projekt­lie­fer­form
    • Mehr sehen

    Wohnungspaket für volta APV, HWV und UPV, QC 1+N - 1xFI/3xLS1pol+N/6x1+N/1xFI-LS VZ24AP200

    Preis
    € 365,49
    / Stück *
    € 365,49
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wohnungspaket für volta APV, HWV und UPV, QC 1+N - 1xFI/3xLS1pol+N/6x1+N/1xFI-LS

    VZ24AP200

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5
    Funk­ti­onen
    • Absi­che­rung Hauptschalter als Einspei­se­gerät
      Nein
    • Über­span­nungs­schutz
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Anzahl der Stör­licht­bo­gen-­Schutz­ein­rich­tungen AFDD
      0
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      36
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      40 A
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      341 mm
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      270 mm
    Liefe­r­um­fang
    • Anzahl der FI-Schalter Typ A
      1
    • Anzahl der FI-Schalter im Verteiler
      1
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      3
    • Mit Ener­gie­zähler
      Nein
    • Anzahl der Schienen
      2
    • Erwei­te­rung möglich
      Ja
    • Mit Klin­gel­trans­for­mator
      Nein
    • Mit Steck­dose
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2XC
    • Anzahl der Fehler­strom-­Schutz­schalter 300 mA
      0
    Kompa­ti­bi­lität
    • Herd­an­schluss­gruppe geeignet als Stark­strom­gruppe
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ24AP200
    PDF
    RoHS report VZ24AP200
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ24AP200 | Hager Deutschland

      Produktbild VZ24AP200

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ24AP200 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ24AP200

      Wohnungspaket für volta APV, HWV und UPV, QC 1+N - 1xFI/3xLS1pol+N/6x1+N/1xFI-LS

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Technische Broschüre de-AT 2022-09-29 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2022-09-29

      PDF
      9,49 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      3
    • 1
      VE312SN1 - Notstromverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE; UV-stabil
      VE312SN1
      Notstromverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE; UV-stabil
      Preis
      € 756,06
      / Stück *
      € 756,06
      / Stück *
    • 2
      VZ24AP300 - Wohnungspaket für volta APV, HWV und UPV, QC 1+N - 2xFI/3xLS1pol+N/8x1+N
      VZ24AP300
      Wohnungspaket für volta APV, HWV und UPV, QC 1+N - 2xFI/3xLS1pol+N/8x1+N
      Preis
      € 437,76
      / Stück *
      € 437,76
      / Stück *
    • 3
      VZ36AP250 - Wohnungspaket f. volta APV, HWV, UPV, 1+N - 1xFI/1xLS3+N/1xAFDD/6xLS-1+N/1xFI-LS
      VZ36AP250
      Wohnungspaket f. volta APV, HWV, UPV, 1+N - 1xFI/1xLS3+N/1xAFDD/6xLS-1+N/1xFI-LS
      Preis
      € 524,16
      / Stück *
      € 524,16
      / Stück *
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf