The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
    • volta Klein­ver­teiler Projekt­lie­fer­form
    • VZ36AP250
    EAN
    3250611008668
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H93
    • Photovoltaik & Notstrom
    • volta Klein­ver­teiler Projekt­lie­fer­form
    • Mehr sehen

    Wohnungspaket f. volta APV, HWV, UPV, 1+N - 1xFI/1xLS3+N/1xAFDD/6xLS-1+N/1xFI-LS VZ36AP250

    Preis
    € 524,16
    / Stück *
    € 524,16
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wohnungspaket f. volta APV, HWV, UPV, 1+N - 1xFI/1xLS3+N/1xAFDD/6xLS-1+N/1xFI-LS

    VZ36AP250

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      36
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      3
    • Anzahl der Schienen
      3
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2XC

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    Hager REACH declaration VZ36AP250
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ36AP250 | Hager Deutschland

      Produktbild VZ36AP250

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ36AP250 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ36AP250

      Wohnungspaket f. volta APV, HWV, UPV, 1+N - 1xFI/1xLS3+N/1xAFDD/6xLS-1+N/1xFI-LS

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VE312SN1 - Notstromverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE; UV-stabil
      VE312SN1
      Notstromverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE; UV-stabil
      Preis
      € 756,06
      / Stück *
      € 756,06
      / Stück *
    • 2
      VZ24AP200 - Wohnungspaket für volta APV, HWV und UPV, QC 1+N - 1xFI/3xLS1pol+N/6x1+N/1xFI-LS
      VZ24AP200
      Wohnungspaket für volta APV, HWV und UPV, QC 1+N - 1xFI/3xLS1pol+N/6x1+N/1xFI-LS
      Preis
      € 365,49
      / Stück *
      € 365,49
      / Stück *
    • 3
      VZ24AP300 - Wohnungspaket für volta APV, HWV und UPV, QC 1+N - 2xFI/3xLS1pol+N/8x1+N
      VZ24AP300
      Wohnungspaket für volta APV, HWV und UPV, QC 1+N - 2xFI/3xLS1pol+N/8x1+N
      Preis
      € 437,76
      / Stück *
      € 437,76
      / Stück *
    • 4
      PVAC73UV02110-B -  AC-Sammler,AP,IP65,SK II, 1150x850x300,110kVA;f. Netz Burgenland
      PVAC73UV02110-B
      AC-Sammler, AP, IP65, SK II, 1150x850x300, 110kVA;f. Netz Burgenland
      Preis
      € 8.661,77
      / Stück *
      € 8.661,77
      / Stück *
    • 5
      PVAC73UV02110-K -  AC-Sammler,AP,IP65,SK II, 1150x850x300,110kVA;f. Kärnten Netz
      PVAC73UV02110-K
      AC-Sammler, AP, IP65, SK II, 1150x850x300, 110kVA;f. Kärnten Netz
      Preis
      € 8.661,77
      / Stück *
      € 8.661,77
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Wohnungspaket f. volta APV, HWV, UPV, 1+N - 1xFI/1xLS3+N/1xAFDD/6xLS-1+N/1xFI-LS

    Quick Connect Verteilerausbaupaket zur Montage in bereits installierten Mauerwannen der Kleinverteilerserie Volta. Die bestückten und verschienten und vorverdrahteten Geräteträger brauchen dabei nur in die in den Mauerwannen vorhandenen Schrauben gehangen und befestigt werden. Eine PE Klemme, 2 Drahthalteklammern und die Blindstreifen S35S runden das Paket ab. 1.Reihe: CJS440D, MBS616, ARC913D, Verschienung mit Reserve für 1 x LS 1+N/2PLE oder 1 x AFDD; 2.Reihe: 3 x MKS516, 3 x MKS513, Verschienung mit Reserve für weitere 6 x LS 1+N/1PLE; 3.Reihe: ADS913D. Alle Modulargeräte sind Eingangs- als auch Abgangsseitig mit den montagfreundlichen Quick Connect Klemmen ausgestattet.

    Anzahl Module: 36
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP2XC

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VZ36AP250
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf