Kabelkanal
tehalit LFS

Neue Größen. Neue Möglichkeiten.


Der robuste Leitungsführungskanal
aus verzinktem Stahlblech

Zwei neue Abmessungen für den Kabelkanal tehalit LFS

In Werkstätten und Fertigungsbereichen ist sichere Energieversorgung unabdingbar. Hier empfehlen sich Leitungsführungssysteme aus Stahlblech, die hohe Flexibilität mit mechanischer Festigkeit verbinden – wie der äußerst robuste tehalit LFS, den Sie jetzt in zwei weiteren Abmessungen erhalten. So stehen
Ihnen insgesamt neun Kanalgrößen für die unterschiedlichsten Leitungs- und Leistungsanforderungen zur Verfügung.


Ihre Pluspunkte

Lückenlos

Zwei neue gefragte Größen:

  • 30 x 32 mm
  • 18 x 32 mm
  • Insgesamt 9 Kanalgrößen

 

Flexibel

  • Einfache Aufputzinstallation
  • Montageerleichterung durch vorgestanzte Bodenlochungen im Abstand von 200 mm
     

Sicher

  • Hohe Festigkeit aus Stahlblech
  • Äußerst robust und nicht brennbar
Person mit Schweißerschutzausrüstung beim Schweißen einer Stahlkonstruktion

Zwei neue Größen
30 x 32 mm und 18 x 32 mm

Groß kann jeder. Die zwei neuen Kompaktkanäle machen sich hingegen für effizienten Materialeinsatz stark. Perfekt für die gezielte Stromversorgung von Maschinen oder Motoren, wahlweise über die Wand oder die Decke. Das verhindert Stolperfallen durch herumliegende Kabel. Vorgestanzte Bodenlochungen erleichtern die Montage.

Frontalansicht Hager tehalit Kabelkanäle mit Angabe der Maße 30x32 mm und 18 x 32 mm

Alle Neune
Das Sortiment im Überblick

Mit den zwei neuen Abmessungen stehen Ihnen neun Installationskanäle aus robustem Stahlblech zur Verfügung: vom Miniaturkanal 18 x 19 mm bis zum Leitungsführungsriesen 60 x 200 mm. Sie erhalten die beiden Größen in den Lieferfarben RAL9016 verkehrsweiß und verzinkt. Damit sind Sie für kleine und große Anforderungen gleichermaßen gerüstet.


Lieferform: Komplettkanal mit Unter- und Oberteil

 

Ab Kanalgröße 40x60 mm: 

  • 2 Halteklammern pro Meter
  • Sonderlängen bis 3.100 mm auf Anfrage
Illustration der Kanalgrößen der Hager Leitungsführungssysteme von 18x19 mm bis 60x 200 mm


Die neuen Varianten
im Überblick

Illustration mit seitlicher Ansicht eines Hager tehalit Brüstungskanals mit Maßen 18x32 mm

Neue Abmessung:
30 x 32 mm

Lieferlänge 2.000 mm

Illustration mit seitlicher Ansicht eines Hager tehalit Brüstungskanals mit Maßen 18x32 mm

Neue Abmessung:
18 x 32 mm

Lieferlänge 2.000 mm

Frontalansicht Hager LFS3003069016 Endstück aus Stahl in Verkehrsweiß für tehalit Leitungsführungssysteme

Endstück

Übersicht Hager LFS308 Set mit 10 Kupplungen für tehalit Leitungsführungskanäle

Kupplung

Schrägansicht Hager R4325 Erdungsanschluss aus Messing für tehalit Leitungsführungskanäle

Erdungsanschluss



Darf's etwas mehr sein?

Hager Manufaktur

Sie möchten es noch individueller? Sonderlängen bis 3.100 mm und Sonderfarben erhalten Sie auf Anfrage in der Hager Manufaktur.


Montage

Schnelle Wandmontage

Der Kabelkanal tehalit LFS ist überall schnell und einfach montiert. Vorgestanzte Bodenlochungen im Abstand von 200 mm erleichtern die Fixierung an der Wand. Bitte beachten Sie die Erdungsmaßnahmen.

 

Ab Kanalgröße 40x60 mm:

  • Bodenlochungen im Abstand von 250 mm
  • Zwei Halteklammern pro Kanalmeter zur Fixierung der Kabel

Sichere Deckenmontage

Bei der Deckenmontage müssen die Oberteile gegebenenfalls zusätzlich mit einer Schraube befestigt werden. Bei der Überkopfmontage muss der Kanal mit der LFS Stahlblechklammer montiert werden. Bitte beachten Sie die Erdungsmaßnahmen.

separator_of

Besonders praktisch

Kanalsysteme für Leitungen in Rettungswegen, die zum Betrieb notwendig sind, müssen nach Vorgaben der MLAR (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie) aus nicht brennbaren Materialien gefertigt sein. Hierfür ist der LFS aufgrund seiner Eigenschaften perfekt geeignet.