Innenausbausystem univers N

Das bauartgeprüfte Innenausbausystem univers N überzeugt durch eine Verringerung der Montagezeit und höherer Qualität bei gleichzeitig größtmöglicher Flexibilität für eine umfangreiche Einsatzvielfalt.
universN_Header_MGL5020_frei-Schatten_1024x1024

Der starke Innenausbau
univers N

Der Verteilerbau für Gewerbe- und Zweckbauten sowie in der Industrie stellt wachsende Ansprüche an die verwendete Technik. Die Nachfrage nach einer deutlichen Verringerung des Zeitaufwandes bei der Montage, noch höherer Qualität und Stabilität der Einzelkomponenten sowie größtmöglicher Flexibilität erfordert vollkommen neue Lösungen für den Innenausbau. 



Bauartgeprüftes Innenausbausystem
Für Ströme von 63 bis 1.600 A

Wo viel Energie gebraucht wird, ist ein Höchstmaß an Schutz erforderlich. Mit dem bauartgeprüften Schranksystem univers N meistern Sie Ströme von 63 bis 1.600 A. Mit unseren Bausteinen und Bausätzen passen Sie Ihre Schaltanlage jeder individuellen Anforderung an. Gleichzeitig profitieren Sie von höchster Montagesicherheit, einfachem Handling und zuverlässigem Betrieb – und sind automatisch in der gesetzlichen Norm.

Bausteine für die schnelle Montage

Über 250 Bausteine bis 630 A:

  • schnelle Montage der vormontierten Bausteine
  • einfacher und sicherer Aufbau einer Verteilung
  • maßgeschneiderte Lösungen für jeden Gerätetyp
  • integrierte Verdrahtungsbügel sorgen für eine geordnete Kabelführung

Bausätze für maximale Flexibilität

Bis 1.600 A:

  • kostenoptimierte Bausätze für die Ansprüche des SAB
  • Minimierung des Lagervolumens
  • höhere Wertschöpfung und mehr Flexibilität beim Aufbau der Schaltanlage durch Einzelteillieferform

Bausteine / Bausätze ...

universN_Baustein_Hutschiene_1024x1024_F7

... mit Hutschiene

  • Abdeckung geschlossen für Reihen- und Einspeiseklemmen
  • Abdeckung geschlitzt für Modulargeräte mit Leitungsführung
universN_Baustein_Montageplatte_1024x1024_F7

... mit Montageplatte

  • Abdeckung geschlossen mit absenkbarer Montageplatte
  • Abdechung geschlossen für Multimediaanwendung
  • Klarsichtabdeckung
universN_Baustein_Sammelschienen_1024x1024_F7

... für Sammelschienen

  • 40 mm 5-polig für Einspeisung & NH-Trenner
  • 60 mm 4-polig für Eispeisung, NH-Trenner & Reitersicherungselemente
  • 185 mm 3-polig für Einspeisung und NH-Leisten
universN_Baustein_NH-Trenner_1024x1024_F7

... für NH-Trenner & Leistungsschalter

  • Auf Hutschiene oder Montageplatte
  • Mit Motorantrieb
  • Mit FI-Schutzschalter
  • NH-Trenner ab Schranktiefe 205 mm
  • Leistungsschalter ab Schranktiefe 275 mm
universN_Baustein_NH-Leisten_1024x1024_F7

... für NH-Leisten

  • NH00-Liesten mit 60 mm-Sammelschienensystem ab Schranktiefe 275 mm verwendbar
  • für NH00/1/2/3-Leisten mit 185 mm-Sammelschienensystem ab Schranktiefe 400 mm verwendbar
universN_Baustein_weitere_Anwendungen_1024x1024_F7

... für verschiedene Anwendungen

  • Klarsichtabdeckung für Messgeräte
  • Abdeckung geschlossen mit Kabelabfangschiene
  • Abdeckung geschlossen mit Türverdrahtungsschlauch
  • Abdeckung für Schaltschrankbeleuchtung

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten
#Größe 00 bis 3##

Schützen Ihre elektrischen Betriebsmittel vor Überlast und Kurzschluss

  • Integrierte Stromwandler
  • Hohe Betriebssicherheit auch unter harten Einsatzbedingungen
  • Hohes Lastschalt- & Kurzschluss-Ausschaltvermögen (parallel kontrollierte Lichtbogenführung)
  • Anschluss möglich via Schraubanschluss oder V-Alu-Klemmen
  • Minimale Werte bei Erwärmung & Verlustleistungen
NH-Sicherungslastschaltleisten_1024x1024_F7

Schützen - Messen - Regeln
Verteilereinbau

Verteilereinbau_Zubehoer_1024x1024

Umfassendes Zubehör

Über Schraubanschlüsse oder V-Alu-Klemmen können problemlos Zubehörgeräte angeschlossen und sicher mit der Lastschaltleiste verbunden werden. So ergänzen Sie auf kleinem Raum funktionale Zusatzleistungen.
Verteilereinbau_Stromwandler_1024x1024

Integrierte Stromwandler

Auf der Rückseite der Lastschaltleiste können passgenaue Stromwandler integriert werden, die hohe Primärströme in proportionale Sekundärströme von wenigen Ampere oder Miliampere umwandeln.
Verteilereinbau_Schutzgerte_1024x1024

Weitere Schutzgeräte

Neben Leistungsschaltern und NH-Sicherungselementen bieten wir ein breites Sortiment an Modularschutzgeräten (z.B. FI, FI/LS, LS, AFDD und ÜSP). So sind Ihre Kunden auf der ganzen Stromlinie bestens geschützt.
Verteilereinbau_Messgeraete_1024x1024

Multifunktions-Messgeräte

Unsere Multifunktions-Messgeräte bieten hohen Ablesekomfort durch das große hintergrundbeleuchtete LCD-Display. Die Programmierung erfolgt über vier Drucktaster mit doppelter Funktionalität: Konfiguration oder Anzeige.
Verteilereinbau_Gebaeudesteuerung_1024x1024

Einfache Gebäudesteuerung

Zusätzlich zu den digitalen Multifunktionsschaltuhren mit Hager Mood App stehen Treppenlichtzeitschalter, Zeitrelais und Dimmer für die einfache Gebäudesteuerung zur Verfügung. Eine Vielzahl von Schaltgeräten (z.B. Schütze, Relais) ermöglichen einen sortenreinen Hager-Verteilereinbau.
Verteilereinbau_KNX_Gebaeudesteuerung_1024x1024

KNX-Gebäudesystemtechnik

Nach Sicherheit stehen Effizienz und Transparenz bei Gebäudebetreibern ganz oben auf der Liste. Unsere KNX-Steuerungssysteme sorgen für die perfekte Koordination aller Gebäudefunktionen und ermöglichen zeitgemäßes Energiemonitoring und -management.

Energiezähler
Intelligent zählen, abrechnen, sparen

Energieverbräuche sichtbar machen

  • Alle Zähler sind MID zertifiziert
  • Misst Energie-Import & -Export (4 Quadranten)
  • Konnektivität für Wohnbau: Impulse S0, M-Bus & KNX (mittels Schnittstelle)
  • Konnektivität für Zweckbau: Modbus RTU

Für jedes Gebäude
das richtige Gehäuse

Das Verteilersystem univers N bietet für jeden Einsatz den richtigen Schrank

Ob als Wandaufbau-, Stand- oder Anreihstandschrank - das System univers N bietet ein umfrangreiches Sortiment an Verteilergehäusen in allen gefragten Hähen und Breiten.

Gehaeuse_univerN_1024x1024_F7_v1

Beraten & Planen
Die persönliche Komponente

Viele Projekte und wenig Zeit?

Unsere Projektabteilung übernimmt die Planung und Verdrahtung Ihres individuellen Verteilers. Kontaktieren Sie hierfür einfach unseren Innendienst.
Icon_Anfrage_lan_f7

Anfrage

Anfragen können über den Außendienst aufgenommen werden oder direkt an den Innendienst erfolgen.
Icon_Aufbauplan_lan_f7

Aufbauplan

Mit unserer Planungssoftware Hagercad erstellt der Innendienst einen Aufbauplan zur Angebotslegung.
Icon_Bestellung_lan_f7

Bestellung und Stromlaufplan

Nach der Bestellung erfolgt die Umsetzung. Der angefertigte Stromlaufplan wird dem Kunden zur Kontrolle übergeben.
Icon_Verteilerbau_lan_f7

Schaltanlagenbau

Der geplante Verteiler wird vom Schaltanlagenbauer vorverdrahtet. Das spart Ihnen wertvolle Arbeitszeit.
Icon_Versand_lan_f7

Lieferung zum Elektriker

Der fertig verdrahtete Verteiler wird zur Wunschlieferadresse gesendet.
separator_of

Hagercad
Planen besser als je zuvor

Planungssoftware für Niederspannungsverteiler

Mehr Planungssicherheit, weniger Zeitaufwand und viel Komfort – das alles und noch mehr bietet Hagercad. Elektrotechniker, Planer und Schaltanlagenbauer, die eine Niederspannungshauptverteilung erstellen, arbeiten mit der Planungssoftware einfacher und effektiver. Und normgerecht.

Ansprechpartner_Bernd_1024x1024_F7

Sie haben Fragen?

Unser Ansprechpartner für Projekte hilft Ihnen gerne weiter!

Ihr Partner fürs Projektgeschäft

Hier finden Sie einen Überblick über unser Lösungsangebot.