Sockelleistenkanäle SL

Überragend am Boden: Die Sockelleistenkanäle sind die perfekte Lösung, um Energie- und Datenleitungen unsichtbar zu verlegen, wenn Unterputz-Installationen keine Option sind.

 

In solchen Situationen brillieren Sockelleisten mit Kabelkanal mit ansprechender Optik und überzeugender Technik: Leitungen und Geräte werden verdeckt, bleiben aber jederzeit zugänglich – und lassen sich in ihrer Position beliebig verändern. Dazu kommt die große Auswahl an Farben und Designs. Damit passen die Hager Sockelleistensysteme zu jedem Einrichtungsstil.

Blick in Büro mit Arbeitsplatz und bodenseitig installiertem Hager tehalit Sockelleistenkanal in Weiß mit Steckdosen-Modul

Sockelleistensystem für ein breites Anwendungsspektrum
tehalit SL

Sockelleisten haben nicht nur dekorative Funktion, sie schützen auch die Wände im Fußbereich vor Kontakten, Verschmutzungen und Beschädigungen. Das Sockelleistensystem tehalit SL von Hager geht sogar noch einen Schritt weiter – und übernimmt gleich noch die Leitungsführung und die Installation von Geräten, von der Steckdose bis zum Schalter.

 

Damit verbinden die „Sockelleisten mit Kabelkanal“ die besten Eigenschaften von Aufputz-Installationen und Fußleisten. Das Ergebnis ist eine überaus flexible, leicht zu installierende und jederzeit zugängliche Installationslösung, die außerdem mit eleganter Optik zu überzeugen weiß.


Komfortable und universelle Fußleistenkanäle
tehalit SL

Die Basis der tehalit SL Sockelleistenkanäle von Hager ist immer ein tragendes, wandmontiertes Unterteil mit rechteckigem Profil. Es enthält die Haltelamellen für die Leitungen und dient zur Befestigung der Sockelleistenkanäle. Das funktioniert ohne Werkzeug mit einem komfortablen Einrastsystem.

Das tehalit SL Sockelleistensystem ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Dabei sind die Enden entweder mit zwei Weichlippen oder einer Teppichleiste versehen, alternativ sind sie als Standardoberteil ausgeprägt. 

Verschiedene Maße sowie eine breite Auswahl moderner, hochwertiger Farben und Muster machen diese Fußleisten mit Kabelkanal zu einer idealen Lösung für jede Inneneinrichtung. Ebenfalls erhältlich für alle Varianten sind schnittkaschierende Endstücke sowie Innen- und Außenecken.

Ungeachtet der unterschiedlichen Designs bieten die Sockelleistensysteme von Hager immer multifunktionale Lösungen für eine moderne Daten- und Elektroinstallation nach individuellen Bedürfnissen.

mehr lesenschließen
tehalit-SL_front_170410_001_mit Boden_Steckdose-uwl-f7


Sockelleistenkanal mit Recyclinganteil

Wir verbessern die CO₂ Bilanz des tehalit SL Sockelleistenkanals, indem wir mindestens 30% recycelte Materialien verwenden. Dadurch reduzieren wir den Einsatz von Primärrohstoffen und senken die Umweltbelastung des Produkts. Gleichzeitig bleiben alle bekannten Funktionalitäten und Vorteile des tehalit SL Sockelleistenkanals unverändert erhalten. Am Produkt ändert sich lediglich das Aussehen, weswegen das Rezyklat ausschließlich in nicht sichtbaren Teilen eingesetzt wird – in Kanalunterteilen, die von Oberteilen verdeckt werden sowie in Oberteilen, die mit Dekor versehen sind.
 
Genaue Angaben zum Recyclinganteil und zur CO₂-Bilanz erfahren Sie in der Artikelliste.

 


LED-Sockelleistenkanal
tehalit SL

Indirekte Beleuchtungen können vor allem in modernen Innenarchitekturen für ein spektakuläres Ambiente sorgen. Für die häufig genutzten Sockelleistenkanal Abmessungen 20 x 80 mm und die Dekorfarben Aluminium und Graphitschwarz bietet tehalit SL deshalb die Möglichkeit, Elektro Sockelleisten mit einem LED-Schlauch zu kombinieren und so LED Sockelleisten zu schaffen.

 

Der Kabelkanal kann außerdem Transformatoren aufnehmen – verdeckt im Kabelkanal oder als Geräteträger integriert – und wird dadurch zu einer Lichtleiste. Diese wiederum eröffnet die Möglichkeit, sie mit den passenden Zusatzelementen in die Hausautomation einzubinden. Mit Bewegungsmeldern etwa entsteht so ein durchdachtes Beleuchtungskonzept.

Frontalansicht Hager tehalit Sockelleistenkanal in Weiß mit teilweise sichtbarer Leitungsführung im Inneren


Geräteträger

Die verdeckte Leitungsführung ist die Hauptaufgabe von Fußleisten mit Kabelkanal. Die Hager tehalit.SL Sockelleistensysteme umfassen aber außerdem eine große Bandbreite an Geräteträgern. Dabei handelt es sich um Gehäuse, die direkt am Sockelleistensystem befestigt werden und etwas erhöht über dieses hinausragen. Hager bietet die Geräteträger für

  • SCHUKO Steckdosen 230 V,
  • PIR Bewegungsmelder,
  • Datenanschlüsse sowie
  • Lautsprecheranschlüsse.

Die Geräteträger Universal verfügen über die nötigen Abmessungen, um andere Unterputz-Bauteile aus den Berker Schalterprogrammen aufzunehmen. In ihrer Optik entsprechen alle Geräteträger den Optionen der tehalit.SL Sockelleisten. Dadurch lässt sich ein System von Sockelleisten mit Kabelführung in einem stimmigen Design aufbauen – passend für jeden Einrichtungsstil.

SL20055900D1_f7-squ

tehalit Eckkanal und 
tehalit Snap Kanal

Herkömmliche Sockelleisten mit Kabelkanal verfügen in der Regel über ein rechteckiges Profil. Für eine dezentere Gestaltung bietet sich der tehalit EK Eckkanal als Alternative an. Der Vorteil: Er misst gerade einmal 40 x 40 mm und trotzdem ausreichend Platz für eine umfassende Leitungsführung. Vor allem in minimalistischen Räumen ist der weiße Kabelkanal eine hervorragende Option.
 
Noch kompakter ist nur der tehalit Snap Kanal. Je nach Ausführung misst er lediglich 7 x 6 bis 11 x 11 mm – ideal, um einzelne 230 V Elektroleitungen oder dünnere Energie- und Datenleitungen aufzunehmen und diese (sicht-)geschützt zu halten. Eine einfache und wirksame Möglichkeit, mit der sich beispielsweise unschöne Kabelverläufe zwischen Router und Wandanschluss kaschieren lassen.

Schrägansicht Hager tehalit Sockelleistensystem in Schwarz mit LED-Beleuchtung/Band, Geräteträger und Einbaugerät 2-fach Steckdose