tehalit
Daten- und Multimediatechnik
Sortimentserweiterung
Handelsübliche Datenanschlüsse
einfach integrieren
tehalit bietet Ihnen jetzt noch mehr Planungs- und Gestaltungsfreiheit: Ab sofort lassen sich Daten- und Multimediaanschlüsse verschiedener Hersteller noch schneller, einfacher und einheitlicher in alle tehalit Kabelkanäle, Raum- und Standsäulen integrieren. Auch Kombinationen mit tehalit Kanalsteckdosen sind problemlos möglich. Sämtliche Komponenten erhalten Sie einzeln oder im Set. Alles passt perfekt zusammen, ist schnell geplant und einfach installiert.
Vorteile der
tehalit Daten- und Multimediatechnik
Einfach einstecken:
Datentechnik
Handelsübliche RJ45-Datenmodule verschiedener Hersteller lassen sich ebenso passgenau ins tehalit Blendendesign einsetzen – je zwei Anschlüsse pro Blende. Die Zentralscheibe wird einfach auf den neuen Montagerahmen aus Metall aufgerastet, das Verschrauben entfällt. Die Rahmenblende sorgt für einen ästhetisch sauberen Abschluss. Ideal für Schule, Praxis, Büro oder Homeoffice.

Einzeln oder im Set erhältlich
Alle Anschlusskomponenten für die Datentechnik erhalten Sie einzeln oder im Set, bestehend aus:
- Gerätemontagering
- Montagerahmen
- Zentralscheibe
- Rahmenblende
Farbe: RAL 9016

Sauber anschließen:
Multimediatechnik
Ob HDMI, VGA, USB oder Displayport – mit den neuen tehalit Blenden können Sie verschiedene Multimediaanschlüsse lückenlos in unsere Kanalsysteme integrieren. Der Anschluss wird einfach in den Metall-Tragring eingerastet. Die stabile Zentralscheibe bietet der Rahmenblende sicheren Halt im Kabelkanal, was für eine saubere Optik sorgt. Perfekt für Büro- und Konferenzräume aller Art.

Einzeln oder im Set erhältlich
Alle Multimedia-Anschlusskomponenten erhalten Sie einzeln oder im Set. Das Set besteht aus:
- Gerätemontagering
- Montagerahmen
- Multimediagerät
- Zentralscheibe
- Rahmenblende
Rahmenblenden passend für Kabelkanäle mit 80 mm-Deckelspur.
Farbe: RAL 9016

tehalit
Geräteeinbau
Dank der tehalit Rahmenblenden können fast alle Geräte aus dem Berker Schalterprogramm im tehalit Design lückenlos in die Brüstungskanalsysteme und Raumsäulen von Hager integriert werden.

Weitere Informationen
-
PDF9,2 MB
Moderner Wohnbau - Brüstungskanal- & Rauminstallationssysteme, Geräteeinbau
Flexible Elektro- und Netzwerkinstallation für zeitgemäße BüroarbeitsplätzeBroschüre - PDF5,5 MB
- PDF873 KB