Kanal­steck­dose SCHUKO
mit USB-Lade­funk­tion


Smartphone und Tablet einfach laden –
Ladesteckdosen einfach nachrüsten 

Endgeräte mit USB-Anschluss gehören heute wie selbstverständlich zum modernen Büroalltag. Mit der neuen Kanalsteckdose SCHUKO mit zwei USB-Ladeanschlüssen können sie jetzt noch einfacher und sicherer am Arbeitsplatz geladen werden – ohne zusätzliche Netzteile. Die neue USB-Ladesteckdose empfiehlt sich besonders für das Brüstungskanalsystem BRN65. Die Installation geht dank der abnehmbaren Oberteile des BRN65 und Plug-and-Play-Stecktechnik leicht von der Hand.


Die USB-Kanalsteckdose

Marktmanager Michael Schwarze und Produktmanager Thomas Szabo stellen Ihnen die USB-Kanalsteckdose vor und zeigen die Neu- und Nachinstallation im BRN65.

04:38


Kanal­steck­dose SCHUKO mit USB-C-C

  • 2x USB-C mit 20W und Power Deli­very (bei gleich­zei­tiger Nutzung beider USB-C-Ports Laden mit jeweils 5V ohne Power Deli­very, Auftei­lung der 20W auf beide Ports)
  • SCHUKO-Steck­dose
  • Gewohnte Vorteile des tehalit Gerä­te­ein­baus: Schnell, einfach und sicher instal­liert dank Plug-and-Play-Fähig­keit
  • Extra flache, modu­lare Rahmen­blenden für dezente Inte­gra­tion in das Design des Brüs­tungs­ka­nals
  • Verkehrs­weiß RAL9016 und Graphit­schwarz RAL9011

Online-Konfigurator für Brüstungskanalsysteme

Für jede Anwendung den passenden Kanal.

Der Online-Konfigurator unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems. Wählen Sie einfach die Eigenschaften Ihres Brüsungskanals aus, die passenden Form- sowie Zubehörteile.