Kabelkanal
Stahlblech

tehalit BRS65


Robuster Kabelkanal

Kräftig gebaut, überragend robust und mit allen praktischen Eigenschaften der BR-Family ausgestattet. Der tehalit BRS65 aus Stahlblech eignet sich für alle Umgebungen, in denen es auf besondere Stabilität ankommt: in Werkstätten, Industrieund Gewerbehallen oder auch in Schulen. Durch seine Selbsterdung ohne Zubehörteile bietet er größte Sicherheit.

 


Die Vorteile
im Überblick

  • Selbsterdung ohne Zubehörteile
  • Umfangreiches Standardsortiment von 65 x 100 mm bis 100 x 210 mm, zweizügig
  • Formteilsortiment aus halogenfreiem Kunststoff & Stahlblech
  • Sonderlängen bis max. 3.100 mm auf Anfrage
  • Farbe: RAL 9016, verkehrsweiß;  RAL 7035, lichtgrau; VERZ verzinkt
  • Möglichkeit der Individualisierung von Farbe und Form

An alles
gedacht

Der tehalit BRS65 lässt sich auf der Wand bzw. ohne Werkzeug auf Konsolen montieren. Neben Formteilen aus Kanal gewährleisten winkelverstellbare, schnittkaschierende Formteile aus halogenfreiem Kunststoff ein sauberes und zeitsparendes Arbeiten. Das System wird mit dem in der BR-Family einheitlichen 80 mm breiten Oberteil angeboten. Praktisch: Für mehr Gestaltungsfreiraum ist der tehalit BRS65 gegen Aufpreis auch in sämtlichen Wunschfarben lieferbar.


 

 Einsatzgebiete

Gewerbliche oder öffentliche Gebäude mit erhöhten Anforderungen an die mechanische Festigkeit, z. B

  • Werkstätten
  • Industrie- und Gewerbehallen
  • Krankenhäuser
  • Ämter
Symbolbild für halogenfrei

Einheitliche Oberteile
und Haubenformteile

Einfachere Planung und Bestellung

Für alle Brüstungskanäle der BR-Family stehen Ihnen einheitliche 80-mm-Oberteile und schnittkaschierende Haubenformteile zur Verfügung. Dadurch konnten wir unser BR-Portfolio um über 1.400 Referenzen reduzieren – ohne Einbußen im Funktionsumfang. Das bedeutet für Sie: einfachere Planung, Bestellung und Lagerhaltung.

 

Winkelverstellbare, schnittkaschierende Haubenformteile, ermöglichen ein einfaches Verlegen um die Ecke und gleichen potenzielle Wandunebenheiten souverän aus - für den tehalit BRS sowohl aus halogenfreiem Kunststoff oder Stahlblech.

Schnittkaschierendes Haubenformteil für die Brüstungskanäle der BR65-Familie

Geräteeinbau
im Kupplungsbereich

Auch die Kupplungen wurden bei dem neuen BRS65 optimiert. Das ermöglicht erstmals einen frontrastenden Geräteeinbau im Kupplungsbereich. Die neuen Kupplungen werden einfach oben und unten in das Kanalunterteil eingeclipst. Neben der formstabilen Verbindung sorgen sie für die Erdung der Kanalprofile – ohne spezielles Zubehör.

Klare KantenEckkanal BRS

Mit dem Eckkanal tehalit BRS zeigt sich die Leitungs­füh­rung von Hager in Best­form. Der prägnant geformte Drei­ecks­kanal in zeit­ge­mäßem Verkehrs­weiß RAL 9016 lässt sich als Sockel­kanal auf Boden­höhe oder als Pult­kanal auf Arbeits­höhe einsetzen. Das abge­win­kelte Profil sorgt für opti­male Zugäng­lich­keit und einfa­ches Ein- und Ausste­cken aller ange­schlos­senen Geräte.

Blick in Büro mit Hager teahlit BRS Eckkanal in Verkehrsweiß 9016 in Bodenhöhe mit vier Schuko-Steckdosen

Online-Konfigurator für Brüstungskanalsysteme

Für jede Anwendung den passenden Kanal.

Der Online-Konfigurator unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems. Wählen Sie einfach die Eigenschaften Ihres Brüsungskanals aus, die passenden Form- sowie Zubehörteile.


Die Brüstungskanalsysteme
für alle Fälle

  • Durchgängiges 80-mm-Oberteil
  • Ein gemeinsames Formteilesortiment
  • Frontrastender Geräteeinbau
  • Ein Verkehrsweiß RAL 9016
Übersicht der fünf Hager BRN65 Brüstungskanäle, Ansicht der Kanäle nebeneinander liegend

Weitere Informationen zur BR-Familiy