Eck­ka­nal­
te­ha­lit BRS

Leitungsführung in Bestform

Blick in Büro mit Hager teahlit BRS Eckkanal in Verkehrsweiß 9016 in Bodenhöhe mit vier Schuko-Steckdosen

Wir machen das Besondere zur Serie

Mit dem Eckkanal tehalit BRS zeigt sich die Leitungsführung von Hager in Bestform. Inklusive der serienmäßigen Vorteile, die Sie von tehalit-Systemen kennen. Dazu zählen die integrierte Selbsterdung ohne Zubehörteile und der zeitsparende, frontrastende Geräteeinbau. Der prägnant geformte Dreieckskanal in zeitgemäßem Verkehrsweiß RAL 9016 lässt sich als Sockelkanal auf Bodenhöhe oder als Pultkanal auf Arbeitshöhe einsetzen. Das abgewinkelte Profil sorgt für optimale Zugänglichkeit und einfaches Ein- und Ausstecken aller angeschlossenen Geräte.


Blick auf Hager teahlit BRS Eckkanal in Verkehrsweiß 9016 in Bodenhöhe und Maßangaben zum Dreieckskanal

Brei­te­s
Ein­satz­spek­trum

  • Büros mit hohen Glasfronten und bodentiefen Fenstern
  • Arbeitsplatten mit direkten Anschlussmöglichkeiten
  • Labore mit Elektro-/IT-Geräten
  • Wartebereiche auf Flughäfen oder Bahnhöfen
  • Denkmalgeschützte Gebäude, die keinen Eingriff in die Bausubstanz erlauben

Komfortabel

  • Einfaches Stecken durch abgewinkeltes Dreiecksprofil und bessere Einsehbarkeit der Steckdosen
  • Keine verbogenen Kabel, weniger Kabelbruch
  • Kostengünstige Nachrüstung ohne Eingriff in die Bausubstanz

Flexibel

  • Als Pult- oder Sockelleistenkanal auf Arbeits- oder Bodenhöhe einsetzbar
  • Hohes Leitungsvolumen durch Dreiecksform

Robust

  • Stabiles Stahlblechprofil für robuste Umgebungen und Bodeninstallation

Sicher

  • Selbsterdend ohne Zubehörteile: mehr Sicherheit, weniger Bestell- und Montageaufwand

Attraktiv

  • Serienmäßig in modernem Verkehrsweiß RAL 9016
  • Sonderfarben auf Anfrage

Online-Konfigurator für Brüstungskanalsysteme

Für jede Anwendung den passenden Kanal.

Der Online-Konfigurator unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems. Wählen Sie einfach die Eigenschaften Ihres Brüsungskanals aus, die passenden Form- sowie Zubehörteile.


Überblick der Brüstungskanalsysteme BR-Familiy, Brüstunkgskanäle in fünf Varianten mit einzigartigen Features

Brüstungskanäle: Jetzt fünffach besser.

Welches System eignet sich für welches Projekt?

  • Durchgängiges 80-mm-Oberteil
  • Ein gemeinsames Formteilesortiment
  • Frontrastender Geräteeinbau
  • Ein Verkehrsweiß RAL 9016

Weitere Informationen zur BR-Familiy