KNX easy
Inteligentny dom?
To łatwe z systemem easy
System easy wykracza daleko poza możliwości standardowych instalacji elektrycznych. Łatwa obsługa, intuicyjne rozwiązania i proste programowanie pozwalają zaoszczędzić czas i obniżać koszty. W połączeniu z domovea, naszym rozwiązaniem do sterowania budynkiem za pomocą sieci, system easy może teraz zrobić jeszcze więcej. Realizuj wszystkie podstawowe funkcje inteligentnego budynku i rozszerzaj ich zakres według własnego uznania.
System easy idealny w nowym budownictwie, praktyczny podczas modernizacji.
System easy w połączeniu z domovea
tworzy naprawdę inteligentne rozwiązanie
Podłącz, steruj i wizualizuj z domovea. Innowacyjna technologia w jednym kompaktowym urządzeniu, które łączy w sobie komponenty KNX, IP i IoT. Po zaplanowaniu, zainstalowaniu i skonfigurowaniu, za pomocą tylko jednej aplikacji, obsługujesz systemy oświetleniowe, nagłośnienie, WLAN i wiele innych elementów smart home.
System easy
wraz z komponentami tworzy smart home
Podstawę inteligentnego sterowania budynkiem stanowią czujniki i sterowniki, które komunikują się za pomocą nowoczesnych połączeń radiowych lub przewodowych i w ten sposób zapewniają realizację podstawowych funkcji inteligentnego domu.
Czujniki
Czujniki wykrywają zdarzenia w budynku - np. włączenie światła ma być wyzwalane przez czujnik dotykowy - i przekształcają je w komunikaty, które są przesyłane do sterowników w rozdzielnicy.
Sterowniki
Sterowniki KNX easy wykonują polecenia czujników i przekształcają je w pożądane działanie. Na przykład włączają światło, które zostało wyzwolone przez czujnik dotykowy. Są one instalowane przez użytkownika w rozdzielnicy.
Domovea
System domovea pomaga w wizualizacji i sterowaniu. Dzięki wielu funkcjom i możliwościom rozbudowy jest znakomitym uzupełnieniem instalacji w inteligentnym domu.
Komponenty
i przegląd produktów
System easy rozwija się wraz z Twoimi potrzebami. Dzięki nowym komponentom zakres funkcji Twojej instalacji jest coraz większy, a tym samym pozwala na jeszcze więcej możliwości sterowania.
Domovea - rozwiązanie typu "wiele w jednym".
Nowy moduł domovea pozwala na inteligentne sterowanie budynkiem za pomocą jednego urządzenia. Wszystkie funkcje KNX easy oraz sterownik IoT (TJA560) zostały ze sobą zintegrowane.
Sterowniki ogrzewania
Zapewniają komfort, są energooszczędne i ekonomiczne. Serwer domovea basic można łatwo rozbudować o sterownik ogrzewania z regulatorem Hager, by w inteligentny sposób regulować temperaturę.
Łatwe uruchomienie
z aplikacją Hager Pilot
Po zakończeniu prac instalacyjnych, za pomocą aplikacji Hager Pilot, możesz uruchomić zarówno system easy, jak i domovea. Konfiguracja i administracja systemem odbywa się za pomocą urządzeń mobilnych. Jeśli nie chcesz robić wszystkiego na miejscu, możesz tylko sczytać produkty KNX klienta, a podłączyć je później w biurze, następnie zaimportować je do systemu klienta.
Tworzenie inteligentnego domu jest teraz naprawdę łatwe
easy instalacja
- Różne opcje instalacji
- Szeroka gama urządzeń
- Redukcja kosztów w porównaniu z konwencjonalnymi sterownikami ETS
easy wizualizacja
- Intuicyjna obsługa
- Atrakcyjny interfejs do sterowania funkcjami systemu
- Zaawansowana kontrola i szeroki wybór możliwości
easy konfiguracja
- Supernowoczesna technologia
- Automatyczne wykrywanie wszystkich urządzeń KNX za pomocą inteligentnego oprogramowania easy
- Automatyczne połączenie za pośrednictwem sieci WLAN
easy obsługa
- Atrakcyjny interfejs
- Wzornictwo pasujące do większości serii osprzętu Berker
- Wygodna obsługa
- Inteligentne sterowanie