Systemy ścienne
Swoboda projektowania, sprawny montaż i elastyczna modernizacji to kluczowe cechy ściennych systemów firmy Hager. Sprawdzą się w biurze, na uczelniach i wszelkiego rodzaju budynkach usługowych, gdzie liczy się funkcjonalność i maksymalne wykorzystanie przestrzeni.


Czy wiesz, że...
w 2 minuty możesz dowiedzieć się jak zaprojektować instalację, żeby była niewidoczna i pasowała do każdego wnętrza? Obejrzyj film!
Obejrzyj film! ⬇
Systemy kanałów ściennych.
Rozwiązania bez ograniczeń.
Każdorazowo podczas prowadzenia instalacji elektrycznych
stykamy się z tym samym problemem – pomieszczenia posiadają wiele kątów, które
rzadko są tak proste jak na desce kreślarskiej. W tym przypadku systemy kanałów
ściennych są najbardziej elementarnym i elastycznym rozwiązaniem. To właśnie
klasyczne płaszczyzny ścian stają się wielofunkcyjnymi powierzchniami do
prowadzenia energii elektrycznej, wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne.
Idealne do biur i wnętrz, w których to ściany, również te kartonowo-gipsowe,
kształtują przestrzeń.
Poznaj rodzinę BR
Pięć różnych rozwiązań dopasowanych do różnych potrzeb.
Przy doprowadzaniu instalacji elektrycznych i
teleinformatycznych do każdego pomieszczenia w budynku, istotną rolę odgrywają
swoboda w projektowaniu, sprawny montaż oraz możliwość przeprowadzenia
elastycznej modernizacji. Odpowiedzią na te wymagania jest Rodzina BR – ścienne
systemy prowadzenia instalacji elektrycznych.

tehalit.BRN65
Obejrzyj wideo i dowiedz się więcej
tehalit.BRS
Kanały na miarę
Symetryczne lub asymetryczne, stożkowe, trójkątne, jedno lub
dwukomorowe – kanały tehalit.BRS z blachy stalowej mogą przybrać każdą formę i
dopasować się dokładnie do otoczenia. Minimum krawędzi i dekoracji, a maksimum
funkcji – to obecnie coraz bardziej zaznaczający się trend we wzornictwie.