Ramka 1-kr., C.1, czerwony połysk WAD7100RG
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (90)Akcesoria opcjonalne
-
Ładowarka USB 1 dostępne produkty -
Łącznik klawiszowy 12 dostępne produkty -
Moduł podświetlenia LED do łączników obrotowych 1 dostępne produkty -
Łącznik pociągany 1 dostępne produkty -
Łącznik na klucz 1 dostępne produkty -
Ściemniacz 1 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Kluczowe funkcje
Jeden mechanizm, różne serie wzornicze
Ze względu na znormalizowane wymiary montażowe 55 x 55 mm wszystkie mechanizmy w seriach A.1, A.8, C.1 i C.8 są ze sobą kompatybilne.
Jedno rozwiązanie do wszystkiego
Ramki i gniazda z oznaczeniem kolorystycznym można wykorzystać do specjalnych zastosowaniach. Możliwe jest także indywidualne oznakowanie funkcji.
- Laureat iF DESIGN AWARD 2026
Jeden system łączników: - doskonałe wzornictwo zostało docenione prestiżową międzynarodową nagrodą iF DESIGN AWARD.
Materiał z recyklingu
Elementy z tworzywa sztucznego wykonane są w 50% z materiałów pochodzących z recyklingu, co zwiększa zrównoważony charakter produktu.
Ochrona IP44 z zestawem uszczelek
Zestawy uszczelniające zapewniają ochronę IP44, umożliwiając bezpieczny montaż w miejscach wilgotnych.
Łatwe w pielęgnacji rozwiązanie dla każdej ściany
Płaskie ramki dopasowują się do nierównych ścian, są odporne na zarysowania, promieniowanie UV i wilgoć, dzięki czemu są łatwe w utrzymaniu.
Specyfikacja techniczna
-
Krotność1
-
KolorCzerwony
-
Kod RAL3020
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałTermoplast
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)50,00 %
-
WykończenieLakierowany
-
Wysokość81,5 mm
-
Szerokość81,5 mm
-
Głębokość10 mm
-
Pole opisoweNie
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
MontażPoziomy, Pionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Wyższa klasa IPIP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WAD7100RG
Ramka 1-kr., C.1, czerwony połysk
PDF -
Narzędzie
Narzędzie en-GB 2026-05-06
MSI56,92 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-29
PDF130,80 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Hager C.1
Seria łączników i gniazd C.1 łączy kompaktowe wzornictwo, najwyższą jakość wykonania oraz ponadczasową, zaokrągloną formę. Dzięki smukłej ramce o wymiarze 81 mm wyznacza nowy standard instalacji elektrycznych. Delikatnie zaokrąglone oraz subtelnie fazowane ramki nadają łącznikom C.1 lekki, elegancki wygląd. Dzięki temu harmonijnie wpisują się w każdą aranżację i doskonale uzupełniają różnorodne style wnętrz. Wyraziste wzornictwo, przejrzysta struktura oferty oraz szerokie możliwości konfigura...